FL SWITCH SFNT 4TX/FX-C
-
Industrial Ethernet Switch
2891044
Switch Ethernet pour plage de température étendue, 4 ports TP-RJ45, 1 port FO, 100 MBit/s de duplex intégral au format SC-D, détection automatique de la vitesse de transmission de 10/100 MBit/s (RJ45), fonction d'autocrossing, lecture de messages de priorité QoS, prise en charge du cadre de sécurité. Vernis de protection pour l'emploi en environnement difficile.
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 30 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Profondeur | 100 mm |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s |
| Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
| Distance de transmission | 100 m (par segment) |
| LED de signalisation | Réception de données, état de la liaison |
| Nombre de voies | 4 (Ports RJ45) |
| Interface F.O. | |
| Type de raccordement | SC |
| Vitesse de transmission | 100 Mbit/s (duplex intégral) |
| Physique de transmission | Fibre de verre multi-mode |
| Distance de transmission | 12,1 km (fibre de verre avec F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 3,3 km (fibre de verre avec F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 7,1 km (fibre de verre avec F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 3,1 km (fibre de verre avec F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Longueur d'ondes | 1300 nm |
| Nombre de voies | 1 (SC multimode) |
| Type de produit | Switch |
| Gamme de produits | Unmanaged Switch SFNT |
| Type | Monobloc |
| MTTF | 90,5 Années (Standard MIL-HDBK-217F, température 25 °C, cycle de fonctionnement 100 %) |
| Fonctions switch | |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US1, US2 (alimentation redondante), Link et Activity pour chaque port |
| Fonctionnalité de base | Switch non administrable / auto-négociation, conforme à la norme IEEE 802.3, mode de commutation Store and Forward, avec QoS et contact d'alarme |
| Autres fonctions | Autonegotiation |
| Diagnostic local | US1/2 Tension d'alimentation LED verte |
| LNK/ACT Etat de la liaison/transmission de données LED verte | |
| 100 Vitesse de transmission LED jaune | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,32 W |
| Support de transmission | Cuivre |
| FO | |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC (redondante) |
| Plage de tension d'alimentation | 9 V DC ... 32 V DC |
| Raccordement alimentation | Par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 2,5 mm² |
| Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
| Courant max. absorbé | 565 mA (pour 9 V DC) |
| Courant absorbé typique | 180 mA (pour US = 24 V DC) |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 14 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 75 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Pression atmosphérique (service) | 62 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 4160 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 62 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 4160 m d'altitude) |
| Conformité/homologations | |
| Conformité | Conformité CE |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Certificat CE d'essai de type | DEMKO 16 ATEX 1617X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Certificat IECEx | IECEx UL 16.0093X |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2004/108/CE |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Affichage d'état | LED : US1, US2 (alimentation redondante), Link et Activity pour chaque port |
| Référence | 2891044 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNN113 |
| Product key | DNN113 |
| GTIN | 4046356651097 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 495,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 280 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Elément de sécurité Port Guard 2832865
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
FL PA SFNT 5-8 - Plaque de montage 2891012
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Câble de jonction FO 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Câble de jonction FO 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Câble de jonction FO 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Câble de jonction FO 1115423
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem