Switch Ethernet avec fonctions standard ainsi que 16 ports RJ45 pour conditions extrêmes (-40 °C ... +75 °C). Détection automatique de la vitesse de transmission de 10 ou 100 Mbits/s (RJ45), fonction d'autocrossing, tension d'entrée 12 V DC ... 48 V DC, alimentation en tension redondante avec alarme à distance.
FL SWITCH SFNT 16TX
-
Industrial Ethernet Switch
2891952
Switch Ethernet pour plage de température étendue, 16 ports TP-RJ45, détection automatique de la vitesse de transmission de 10 ou 100 Mbits/s (RJ45), fonction d'autocrossing
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 70 mm |
| Hauteur | 135 mm |
| Profondeur | 110 mm |
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s |
| Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
| Distance de transmission | 100 m (par segment) |
| Nombre de voies | 16 (Ports RJ45) |
| Contact de signalisation | |
| Tension d'amorçage | 24 V DC |
| Courant d'amorçage | 1 A |
| Type de produit | Switch |
| Gamme de produits | Unmanaged Switch SFNT |
| Type | Monobloc |
| MTTF | 55,9 Années (Standard MIL-HDBK-217F, température 25 °C, cycle de fonctionnement 100 %) |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (VDE 0106, CEI 60536) |
| Fonctions switch | |
| Contact de signalisation tension de commande | 24 V DC |
| Contact de signalisation courant de commande | 1 A |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US1, US2 (alimentation redondante), Link et Activity pour chaque port |
| Fonctionnalité de base | Switch non administrable / auto-négociation, conforme à la norme IEEE 802.3, mode de commutation Store and Forward, avec contacts d'alarme |
| Autres fonctions | Autonegotiation |
| Diagnostic local | US Tension d'alimentation LED verte |
| LNK/ACT Etat de la liaison/transmission de données LED verte | |
| 100 Vitesse de transmission LED jaune | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 8,4 W |
| Section contrôlée | 500 V DC 1 min |
| Support de transmission | Cuivre |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC (redondante) |
| Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 48 V DC |
| Raccordement alimentation | Par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 2,5 mm² |
| Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
| Courant max. absorbé | 700 mA (à 12 V DC) |
| Courant absorbé typique | 350 mA (pour US = 24 V DC) |
| Raccordement de conducteurs de protection | par le profilé support |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 30 ... 12 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 75 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Choc | 25g, selon CEI 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 150 Hz |
| Pression atmosphérique (service) | 62 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 4160 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 62 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 4160 m d'altitude) |
| Conformité/homologations | |
| Conformité | Conformité CE |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Certificat CE d'essai de type | DEMKO 16 ATEX 1617X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Certificat IECEx | IECEx UL 16.0093X |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2004/108/CE |
| Conformité aux directives CEM | CEI 61000-6-2 |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Affichage d'état | LED : US1, US2 (alimentation redondante), Link et Activity pour chaque port |
| Référence | 2891952 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNN113 |
| Product key | DNN113 |
| GTIN | 4046356551618 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 193,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 981 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
MSTB 2,5/ 5-ST - Connecteur pour C.I. 1754504
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
FL SEC PAC 4TX - Elément de sécurité Port Guard 2832865
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
Avantages
Les ports RJ45 prennent en charge une vitesse de transmission de 10/100 MBit/s
Les ports FO permettent 100 Mbit/s
16 ports dans un boîtier métallique étroit avec tension d'entrée redondante
Options de sécurité pour verrouillage du câble
Voyants de diagnostic local à LED
Il existe des appareils pour la plage de température standard (0 °C ... 60 °C) et pour la plage de température étendue (-40 °C ... 75 °C)
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem