FL SWITCH SFN 6GT/2SX
-
Industrial Ethernet Switch
2891398
Switch Ethernet, 6 ports 6 RJ45, 10/100/1000 Mbits/s sur tous les ports RJ45, 2 ports Multimode-SC-D, 1 GBit/s duplex intégral, autonégociation (RJ45), fonction autocrossing, avec contact de signalisation et QoS, plage de température étendue
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 50 mm |
| Hauteur | 120 mm |
| Profondeur | 70 mm |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
| Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
| Nombre de voies | 6 (Ports RJ45) |
| Interface F.O. | |
| Type de raccordement | SC |
| Vitesse de transmission | 1000 MBit/s (duplex intégral) |
| Physique de transmission | Fibre de verre multi-mode |
| Distance de transmission | 220 m (Fibre de verre 62,5/125) |
| 550 m (Fibre de verre 50/125) | |
| Longueur d'ondes | 850 nm |
| Nombre de voies | 2 (SC multimode) |
| Contact de signalisation libre de potentiel | |
| Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
| Type de produit | Switch |
| Gamme de produits | Unmanaged Switch SFN |
| Type | Monobloc |
| MTTF | 36,4 Années (Standard MIL-HDBK-217F, température 25 °C, cycle de fonctionnement 100 %) |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Fonctions switch | |
| Fonctionnalité de base | Switch sans management / auto-négociation, conforme à la norme IEEE 802.3, mode de commutation Store and Forward |
| Contact de signalisation tension de commande | Surveillance de la tension d'alimentation redondante |
| Classe de conformité PROFINET | Conformance Class A |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US1, US2 (alimentation redondante), Link et Activity pour chaque port |
| Autres fonctions | Autonegotiation |
| Trames Jumbo (max. 9 600 octets) | |
| Fonctions de sécurité | |
| Fonctionnalité de base | Switch sans management / auto-négociation, conforme à la norme IEEE 802.3, mode de commutation Store and Forward |
| Diagnostic local | US1/2 Tension d'alimentation LED verte |
| 100/ACT Etat de la liaison/transmission de données LED jaune | |
| 1000/ACT Etat de la liaison/transmission de données LED jaune | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 8,4 W |
| Section contrôlée | 500 V DC 1 min |
| Support de transmission | Cuivre |
| FO | |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC (redondante) |
| Plage de tension d'alimentation | 9 V DC ... 32 V DC |
| Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
| Courant absorbé typique | 350 mA (pour US = 24 V DC) |
| Fonction | |
| Contact de signalisation tension de commande | Surveillance de la tension d'alimentation redondante |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Connecteurs sortie vissé MINICONNEC |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 75 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -35 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 150 Hz |
| Pression atmosphérique (service) | 86 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 1500 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3500 m d'altitude) |
| Résistance aux gaz mettant le fonctionnement en péril selon DIN 40046-36 ; DIN 40046-37 | Dioxyde de soufre (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, acide sulfhydrique (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, pour 25°C avec 75% d’humidité et avec un temps d’action de quatre jours |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2004/108/CE |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Fonctionnalité | |
| Fonctionnalité de base | Switch sans management / auto-négociation, conforme à la norme IEEE 802.3, mode de commutation Store and Forward |
| Affichage d'état | LED : US1, US2 (alimentation redondante), Link et Activity pour chaque port |
| Référence | 2891398 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNN113 |
| Product key | DNN113 |
| GTIN | 4046356101196 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 552,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 425 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
FL SEC PAC 4TX - Elément de sécurité Port Guard 2832865
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
Avantages
Prise en charge de jumbo frames (jusqu'à 9600 octets/frame)
Tous les ports permettent une vitesse de transmission de 1 000 Mbit/s
Contact de relais pour traitement d'alarme d'états de tension
Voyants de diagnostic local à LED
Le switch offre en outre un verrouillage du câble et un blocage de port.
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem