FL SWITCH SF 7TX/FX
-
Industrial Ethernet Switch
2832726
Switch Ethernet, 7 ports TP-RJ45, 1 port FO, 100 Mbits/s, duplex intégral au format SC-D, détection automatique du débit de transmission de 10 ou 100 Mbits/s (RJ45), fonction autocrossing
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 135 mm |
| Hauteur | 115,3 mm |
| Profondeur | 30 mm |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s |
| Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
| Distance de transmission | 100 m (par segment) |
| LED de signalisation | Réception de données, état de la liaison |
| Nombre de voies | 7 (Ports RJ45) |
| Interface F.O. | |
| Type de raccordement | SC |
| Vitesse de transmission | 100 Mbit/s (duplex intégral) |
| Physique de transmission | Fibre de verre multi-mode |
| Distance de transmission | 5,7 km (fibre de verre avec F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) |
| 2,5 km (fibre de verre avec F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| 10 km (fibre de verre avec F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) | |
| 2,9 km (fibre de verre avec F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) | |
| Longueur d'ondes | 1300 nm |
| Nombre de voies | 1 (SC multimode) |
| Contact de signalisation libre de potentiel | |
| Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
| Type de produit | Switch |
| Gamme de produits | Unmanaged Switch SF |
| Type | Monobloc |
| MTTF | 46,7 Années (Standard MIL-HDBK-217F, température 25 °C, cycle de fonctionnement 100 %) |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Fonctions switch | |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US1, US2 (alimentation redondante), Link et Activity pour chaque port |
| Fonctionnalité de base | Switch sans management / auto-négociation, conforme à la norme IEEE 802.3, mode de commutation Store and Forward |
| Autres fonctions | Autonegotiation |
| Diagnostic local | US1/2 Tension d'alimentation LED verte |
| LNK/ACT Etat de la liaison/transmission de données LED verte | |
| 100 Vitesse de transmission LED jaune | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 5,28 W |
| Section contrôlée | 500 V DC 1 min |
| Support de transmission | Cuivre |
| FO | |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC (redondante) |
| Plage de tension d'alimentation | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Raccordement alimentation | Par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 2,5 mm² |
| Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
| Courant absorbé typique | 220 mA (pour US = 24 V DC) |
| 135 mA (pour US = 24 V DC : >VC 9) | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 150 Hz |
| Pression atmosphérique (service) | 86 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 1500 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3500 m d'altitude) |
| Résistance aux gaz mettant le fonctionnement en péril selon DIN 40046-36 ; DIN 40046-37 | Dioxyde de soufre (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, acide sulfhydrique (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, pour 25°C avec 75% d’humidité et avec un temps d’action de quatre jours |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2004/108/CE |
| Conformité aux directives CEM | CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-2 (Immunité aux décharges électrostatiques) Critère B |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-3 (Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés) Critère A | |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-4 (Immunité aux transitoires rapides en salves) Critère A | |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-5 (Immunité à l'onde de choc (foudre)) Critère A | |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-6 (Immunité aux perturbations conduites) Critère A | |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-8 (Immunité au champ magnétique 50 Hz) Critère A | |
| CEI 61000-6-2 EN 55022 (Perturbations radioélectriques) Critère A | |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Affichage d'état | LED : US1, US2 (alimentation redondante), Link et Activity pour chaque port |
| Référence | 2832726 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNN112 |
| Product key | DNN112 |
| GTIN | 4017918952228 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 437,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 437 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Câble de jonction FO 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Câble de jonction FO 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Câble de jonction FO 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Câble de jonction FO 1115423
Avantages
Les ports RJ45 prennent en charge une vitesse de transmission de 10/100 MBit/s
Les ports FO permettent 100 Mbit/s
Contact de relais pour traitement d'alarme d'états de tension
Voyants de diagnostic local à LED
Options de sécurité pour verrouillage du câble
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem