FL SWITCH 4808E-16FX LC-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891073
Switches administrables selon CEI 61850 et IEEE 1613 pour montage en rack 19". Huit ports RJ45 pour 10/100 MBit/s, 16 ports fibre de verre LC MM pour 100 MBit/s et quatre ports combinés Gigabit (raccordement RJ45 10/100/1000 MBit/s ; le raccordement FO 1000 MBit/s requiert le module SFP 1000 MBit/s).
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 442 mm |
| Hauteur | 44 mm |
| Profondeur | 375 mm |
| Type de montage | Montage sur rack 19", avec fixations |
| Ethernet (RJ45) | |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s |
| Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
| Distance de transmission | 100 m |
| Nombre de voies | 8 (Ports RJ45) |
| Interface F.O. | |
| Type de raccordement | LC |
| Vitesse de transmission | 100 Mbit/s (Duplex intégral) |
| Physique de transmission | Fibre de verre multi-mode |
| Distance de transmission | 8 km (fibre de verre avec F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 3,3 km (fibre de verre avec F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 9,6 km (fibre de verre avec F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 5,3 km (fibre de verre avec F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Longueur d'ondes | 1300/1310 nm |
| Nombre de voies | 16 (Multimode) |
| Ethernet (RJ45/combo FO) | |
| Type de raccordement | SFP/RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonégociation et auto-crossing (interface RJ45) |
| Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
| Physique de transmission | Ethernet RJ45 (10/100/1000 MBit/s) ou SFP (1000 MBit/s) |
| Nombre de voies | 4 |
| Type de produit | Switch |
| Gamme de produits | Managed Switch 4000 |
| Type | Monobloc |
| MTTF | 8,3 Années (Standard MIL-HDBK-217F, température 25 °C, cycle de fonctionnement 100 %) |
| Fonctions switch | |
| Fonctionnalité de base | Store-and-Forward-Switch, Extended-Ring, redondance IEEE, IGMP-Snooping, Port-Trunking, VLAN, 802.1x-Security Port et IEEE , SNMPv3 et HTTPS, SNTP, adaptation Web à des utilisateurs individuels, comptes d'utilisateur |
| Redondance | ERR (Extended ring redundancy) |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US1, US2 (alimentation redondante), Link et Activity pour chaque port |
| Fonctions de sécurité | |
| Fonctionnalité de base | Store-and-Forward-Switch, Extended-Ring, redondance IEEE, IGMP-Snooping, Port-Trunking, VLAN, 802.1x-Security Port et IEEE , SNMPv3 et HTTPS, SNTP, adaptation Web à des utilisateurs individuels, comptes d'utilisateur |
| Courant absorbé | 553 mA (115 V AC de FL SWITCH 4800E-P5) |
| Support de transmission | Cuivre |
| FO | |
| Alimentation | |
| Raccordement alimentation | Du FL SWITCH 4800E-P... |
| Choc de courant d'appel | 19 A (48 V DC de FL SWITCH 4800E-P1) |
| 18,7 A (115 V AC de FL SWITCH 4800E-P5) | |
| Courant absorbé | 553 mA (115 V AC de FL SWITCH 4800E-P5) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Pression atmosphérique (service) | 57 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 4850 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 57 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 4850 m d'altitude) |
| Immunité | CEI 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2 : 2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Fonctionnalité | |
| Fonctionnalité de base | Store-and-Forward-Switch, Extended-Ring, redondance IEEE, IGMP-Snooping, Port-Trunking, VLAN, 802.1x-Security Port et IEEE , SNMPv3 et HTTPS, SNTP, adaptation Web à des utilisateurs individuels, comptes d'utilisateur |
| Affichage d'état | LED : US1, US2 (alimentation redondante), Link et Activity pour chaque port |
| Référence | 2891073 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNN125 |
| Product key | DNN125 |
| GTIN | 4046356764377 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 4 706 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 4 630 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
FL PATCH GUARD - Elément de sécurité Port Guard 2891424
-
FL PATCH GUARD KEY - Clé 2891521
Avantages
Structure réseau selon CEI 61850
IEEE 1613
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem