Les switches Ethernet industriels administrés via FL SWITCH 4000 combinent des interfaces gigabit et une puissance de réseau élevée et peuvent ainsi être utilisés dans les applications les plus exigeantes. La disponibilité du réseau est optimisée grâce à des caractéristiques de sécurité complètes avec redondance IEEE totale (STP/RSTP/MST) et une redondance en boucle élargie avec un délai de remise en service de 15 ms. L'adaptabilité Web simplifie l'interface utilisateur des applications actuelles et offre des possibilités d'évolutivité pour l'avenir. Une combinaison de raccordements 10/100 Mbps et FO gigabit assure de hautes performances et permet de réduire les coûts d'installation.
FL SWITCH 4012T-2GT-2FX ST
-
Industrial Ethernet Switch
2891161
Switch Ethernet piloté avec 12 ports RJ45 pour 10/100 MBit/s, 2 ports RJ45 pour 10/100/1000 MBit/s et 2 ports à fibre optique au format ST pour 100 MBit/s. Plage de température élargie -40 °C ... +75 °C.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 66 mm |
| Hauteur | 173 mm |
| Profondeur | 140 mm |
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s |
| Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
| Distance de transmission | 100 m |
| Nombre de voies | 12 (Ports RJ45) |
| Interface F.O. | |
| Type de raccordement | ST |
| Vitesse de transmission | 100 Mbit/s (duplex intégral) |
| Physique de transmission | Fibre de verre multi-mode |
| Nombre de voies | 2 (Multimode ST) |
| Ethernet (RJ45) | |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
| Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
| Distance de transmission | 100 m |
| Type de produit | Switch |
| Gamme de produits | Managed Switch 4000 |
| Type | Monobloc |
| MTTF | 18,8 Années (Standard MIL-HDBK-217F, température 25 °C, cycle de fonctionnement 100 %) |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (VDE 0106, CEI 60536) |
| Fonctions switch | |
| Contact de signalisation tension de commande | 24 V DC |
| Contact de signalisation courant de commande | 100 mA |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US1, US2 (alimentation redondante), Link et Activity pour chaque port |
| Fonctionnalité de base | Store-and-Forward-Switch, Extended-Ring, redondance IEEE, IGMP-Snooping, Port-Trunking, VLAN, 802.1x-Security Port et IEEE , SNMPv3 et HTTPS, SNTP, adaptation Web à des utilisateurs individuels, comptes d'utilisateur |
| Redondance | ERR (Extended ring redundancy) |
| Diagnostic local | US1, US2 Tension d'alimentation LED verte |
| LNK/ACT Etat de la liaison/transmission de données LED verte | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 11,38 W |
| Section contrôlée | Tension d'alimentation/mise à la terre électronique 500 V 1 min |
| Support de transmission | Cuivre |
| FO | |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC (redondante) |
| Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 48 V DC |
| Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
| Courant absorbé typique | 474 mA (24 V DC) |
| Fonction | |
| Contact de signalisation tension de commande | 24 V DC |
| Contact de signalisation courant de commande | 100 mA |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Connecteurs sortie vissé MINICONNEC |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 75 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Pression atmosphérique (service) | 57 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 4850 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 57 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 4850 m d'altitude) |
| Conformité/homologations | |
| Conformité | Conformité CE |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Certificat CE d'essai de type | DEMKO 16 ATEX 1616X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Certificat IECEx | IECEx UL 16.0094X |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Conformité aux directives CEM | CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-2 (Immunité aux décharges électrostatiques) Critère B |
| CEI 61000-4-3 (Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés) Critère A | |
| CEI 61000-4-4 (Immunité aux transitoires rapides en salves) Critère A | |
| CEI 61000-4-5 (Immunité à l'onde de choc (foudre)) Critère B | |
| CEI 61000-4-6 (Immunité aux perturbations conduites) Critère A | |
| CEI 61000-4-8 (Immunité au champ magnétique 50 Hz) Critère A | |
| EN 55022 (Perturbations radioélectriques) Classe A | |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Affichage d'état | LED : US1, US2 (alimentation redondante), Link et Activity pour chaque port |
| Référence | 2891161 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNN125 |
| Product key | DNN125 |
| GTIN | 4046356914253 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 413,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 285 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead|7439-92-1 (n° CAS: Non applicable) |
Produits compatibles
-
-
MSTB 2,5/ 5-ST - Connecteur pour C.I. 1754504
-
FL PATCH GUARD - Elément de sécurité Port Guard 2891424
-
FL PATCH GUARD KEY - Clé 2891521
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408970
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Câble FO 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Câble FO 1115587
Avantages
Température ambiante -40 °C ... 75 °C
Douze ports 10/100 Mbps pour le raccordement d'appareils, deux ports RJ45 Gigabit pour lignes réseau principales et deux interfaces FO multimode SC 100 Mbps pour les connexions à distance
Gestion sécurisée basée sur SNMP et le web
Diagnostic complet basé sur le web, avec contacts LED et d'alarme à distance
La fonction exceptionnelle de nettoyage masque les pages de configuration inutilisées, réduisant ainsi la complexité et les durées d'entretien et de mise en service de l'installation.
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem