FL SWITCH 2206-2FX SM ST - Industrial Ethernet Switch
2702333

Prépare aux exigences du CRA

Managed Switch 2000 série, 6 Ports RJ45 10/100 MBit/s, 2 Singlemode ST 100 MBit/s, indice de protection: IP20, Température ambiante (fonctionnement): -40 °C ... 70 °C, Plage de tension d'alimentation: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Plage de température élargie, Processus de développement certifié selon la norme CEI 62443-4-1, Produit certifié selon la norme CEI 62443-4-2

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Température ambiante de -40 °C ... 75 °C
RSTP
MRP (client et manager)
VLAN
Client DHCP, serveur DHCP (basé sur pool et basé sur port), option DHCP 82
Mémoire de configuration
Gestion basée sur le Web, SNMP
Modèle étroit
Mise en service et configuration faciles et rapides grâce au logiciel FL NETWORK MANAGER
Pour réseaux PROFINET et Ethernet/IP™