FL SWITCH 1924 - Industrial Ethernet Switch
2891057

Switch Ethernet, 24 ports Ethernet en face avant au format RJ45, reconnaissance automatique de la vitesse de transmission de données, 10, 100 ou 1000 MBit/s, couplage de segments de réseau à vitesse de transmission différente, fonction autocrossing (croisement automatique), montage en rack 19 pouces (482 mm).

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Prise en charge de Quality of Service (QoS) (2 files d'attente)
Prise en charge de trames étendues (jusqu'à 9216 octets/trame)
Plage de l'alimentation en tension 100 V AC ... 240 V AC à 50/60 Hz
Le tableau des adresses MAC peut contenir 8192 (8k) entrées
Deux circuits d'alimentation sont fournis. Pour l'Amérique du Nord, un connecteur NEMA-5-15 à 3 pôles (type A). Pour la CEE, un CEE 7/4 (type F)