Conçu selon la norme CEI 61850-3 (conditions ambiantes)
FL SWITCH 1008E
-
Industrial Ethernet Switch
2891065
Switch Ethernet à huit ports RJ45, conforme aux normes CEI 61850-3 et IEEE 1613. Détection automatique du débit de transmission 10/100 MBit/s (RJ45) et fonction autocrossing.
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 54,4 mm |
| Hauteur | 146,4 mm |
| Profondeur | 125 mm |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s |
| Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
| Distance de transmission | 100 m |
| Nombre de voies | 8 (Ports RJ45) |
| Contrôle du flux de données / protocoles | CEI 61850-3, IEEE 1613 |
| Type de produit | Switch |
| Gamme de produits | Unmanaged Switch 1000 |
| Type | Monobloc |
| MTTF | 86,6 Années (Standard MIL-HDBK-217F, température 25 °C, cycle de fonctionnement 100 %) |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (VDE 0106, CEI 60536) |
| Fonctions switch | |
| Fonctionnalité de base | Commutateur non administrable/auto-négociation, conforme à la norme IEEE 802.3, mode de commutation Store and Forward, avec contact de signalisation et QoS. Répond aux normes CEI 61850-3 et IEEE 1613 |
| Contact de signalisation tension de commande | 24 V DC |
| Contact de signalisation courant de commande | 100 mA |
| Tableau d'adresses MAC | 2k |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US1, US2 (alimentation redondante), Link et Activity pour chaque port |
| Autres fonctions | Autonegotiation |
| Fonctions de sécurité | |
| Fonctionnalité de base | Commutateur non administrable/auto-négociation, conforme à la norme IEEE 802.3, mode de commutation Store and Forward, avec contact de signalisation et QoS. Répond aux normes CEI 61850-3 et IEEE 1613 |
| Diagnostic local | US1, US2 Tension d'alimentation LED verte |
| LNK/ACT Etat de la liaison/transmission de données LED verte | |
| 100 Vitesse de transmission LED verte | |
| Alarme Panne de courant d'US1 ou US2/défaillance de connexion | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 10,56 W |
| Support de transmission | Cuivre |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC (redondante) |
| 48 V DC | |
| Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 57 V DC |
| Choc de courant d'appel | 9,84 A (0,2 ms) |
| Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
| Courant absorbé typique | 440 mA (pour US = 24 V DC) |
| Fonction | |
| Contact de signalisation tension de commande | 24 V DC |
| Contact de signalisation courant de commande | 100 mA |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Borne à vis enfichable MINICONNEC |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 14 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 75 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -45 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Pression atmosphérique (service) | 82 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 1500 m d'altitude) |
| Normes/prescriptions | CEI 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Conformité aux directives CEM | CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-2 (Immunité aux décharges électrostatiques) Critère B |
| CEI 61000-4-3 (Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés) Critère A | |
| CEI 61000-4-4 (Immunité aux transitoires rapides en salves) Critère A | |
| CEI 61000-4-5 (Immunité à l'onde de choc (foudre)) Critère B | |
| CEI 61000-4-6 (Immunité aux perturbations conduites) Critère A | |
| CEI 61000-4-8 (Immunité au champ magnétique 50 Hz) Critère A | |
| IEC 61000-4-9 (immunité contre le champ magnétique pulsé) Critère B | |
| EN 55022 (Perturbations radioélectriques) Critère B | |
| Immunité | CEI 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2 : 2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Fonctionnalité | |
| Fonctionnalité de base | Commutateur non administrable/auto-négociation, conforme à la norme IEEE 802.3, mode de commutation Store and Forward, avec contact de signalisation et QoS. Répond aux normes CEI 61850-3 et IEEE 1613 |
| Affichage d'état | LED : US1, US2 (alimentation redondante), Link et Activity pour chaque port |
| Référence | 2891065 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNN115 |
| Product key | DNN115 |
| GTIN | 4046356764339 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 875 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 660 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
MSTB 2,5/ 5-ST - Connecteur pour C.I. 1754504
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
FL SEC PAC 4TX - Elément de sécurité Port Guard 2832865
Avantages
Large plage de température de -40 °C ... 75 °C
Messages QoS (Quality of Service) priorisés
Structure réseau selon CEI 61850
IEEE 1613
Contact de signalisation pour le diagnostic d'alimentation en tension et de statut de connexion
Voyants de diagnostic local à LED
Destiné à être utilisé dans des transformateurs
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem