FL NAT 2208 - Industrial Ethernet Switch
2702882

Prépare aux exigences du CRA

Managed NAT Switch 2000 série, 8 Ports RJ45 10/100 MBit/s, indice de protection: IP20, Température ambiante (fonctionnement): -40 °C ... 70 °C, Plage de tension d'alimentation: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Processus de développement certifié selon la norme CEI 62443-4-1, Produit certifié selon la norme CEI 62443-4-2, Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA)

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port Forwarding
Répartition flexible dans plusieurs zones LAN et WAN
Température ambiante de -40 °C ... 75 °C
MRP (client et manager)
VLAN
RSTP
Client DHCP, serveur DHCP (basé sur pool et basé sur port), option DHCP 82
Modèle étroit
Gestion basée sur le Web, SNMP
Mémoire de configuration
Mise en service et configuration faciles et rapides grâce au logiciel FL NETWORK MANAGER
Pour réseaux PROFINET et Ethernet/IP™