AB3/SS
-
Support
0800086
Support, matériau: PA, type de montage: Montage direct, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Support |
| Nombre de pôles | 3,00 |
| Intensité nominale IN | 0 A |
| Dessin coté |
|
| Diamètre | 4,5 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Matériau | PA |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Composants | exempt de silicone et d’halogène |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Type de montage | Montage direct |
| Référence | 0800086 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | BE7113 |
| Product key | BE7113 |
| GTIN | 4046356613774 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 9,15 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 8,21 g |
| Numéro du tarif douanier | 85472000 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
| ECLASS-15.0 | 27400607 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001166 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,055 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Barre de neutre 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Barre de neutre 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - Barre omnibus de N 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - Barre omnibus de N 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - Barre omnibus de N 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - Barre omnibus de N 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - Barre omnibus de N 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - Barre omnibus de N 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - Barre omnibus de N 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - Barre omnibus de N 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - Barre omnibus de N 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - Barre omnibus de N 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - Barre omnibus de N 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - Barre omnibus de N 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - Barre omnibus de N 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 200MM 3X4,2 - Rail DIN 1554365
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - Barre omnibus de N 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - Barre omnibus de N 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barre omnibus de N 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Barre omnibus de N 0402006
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem