SSM E2 SM - Servomoteur
2894382

Servomoteur synchrone avec couple nominal de max. 12,2 Nm et un couple max. de 70 Nm pour 230 V AC ou 400 V AC pour l'exploitation avec des servorégulateurs de type A-Servo et Multi. Grâce au ventilateur externe en option, le couple nominal est augmenté jusqu'à 18,7 Nm.

Informations détaillées concernant le produit






Produits compatibles