PHT22-S3S/PT20
-
Sélecteur
1108317
Sélecteur, 22 mm, circulaire, 3 positions de commutation, auto-verrouillant, y compris 1 tête d'actionnement, 1 support de module et 2 contacteurs NO avec technologie de raccordement Push-in
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Organe de commande |
| Type d'actionneur | Sélecteur |
| Fonction | Type à verrouillage automatique |
| Extension de source lumineuse en option | Non |
| avec source lumineuse | 否 |
| Zones de commutation | 3 |
| Angle de commutation | 60,00 ° vers la gauche |
| 60,00 ° vers la droite | |
| Nombre de contacts utilisés comme NO | 2 |
| Nombre de contacts utilisés comme NF | 0 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 5 W |
| Courant de service assigné (AC-15) | 120 V 8 A |
| 230 V 6 A | |
| 400 V 4 A | |
| 600 V 2 A | |
| Courant de service assigné (DC-13) | 24 V 5 A |
| 110 V 1,1 A | |
| 220 V 0,5 A |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 20 ... 16 (conversion selon CEI) |
| 2 conducteurs rigides de même section | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conducteurs de même section AWG, rigides | 20 ... 16 (conversion selon CEI) |
| 2 conducteurs souples de même section | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conducteurs de même section AWG, souples | 20 ... 16 (conversion selon CEI) |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout et douille en plastique | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Intensité permanente thermique Ith | 10 A |
| Plage de tension de travail | 5 V ... 600 V |
| Largeur | 30 mm |
| Hauteur | 46 mm |
| Profondeur Installation | 47,9 mm |
| Diamètre Montage | 22,3 mm |
| Dimensions de montage | |
| Profondeur de montage | 47,9 mm |
| Coloris | noir |
| Matériau des contacts | AgNi10 |
| Matériau de la bague avant | Métal |
| Couleur de la bague avant | Argent |
| Indice de protection (code IP) | |
| Indice de protection | IP66 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Blocs de jonction) | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -30 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | ≤ 95 % ((température ambiante 25 ℃) sans condensation) |
| Normes/prescriptions | CEI 60947-5-1 |
| GB 14048.5 | |
| UL 60947-5-1 |
| Type de montage | Montage face avant |
| Couple de serrage | 1 Nm ... 1,2 Nm |
| Référence | 1108317 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BE6122 |
| Product key | BE6122 |
| GTIN | 4063151012182 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 50,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 46,2 g |
| Numéro du tarif douanier | 85365080 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371243 |
| ECLASS-15.0 | 27371243 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001029 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
PHT22-PT10 - Contacteur 1108991
-
PHT22-PT01 - Contacteur 1108992
-
PHT22-ARR - Adaptateur 1108845
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tournevis 1204504
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
CARRIER-EMP 22 (27X8) - Porte-repère 0827445
-
CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - Porte-repère 0827446
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - Porte-repère 0827447
-
CARRIER-EMP 22 (27X18) - Porte-repère 0827448
-
CARRIER-EMP 22 (27X27) - Porte-repère 0827449
-
CARRIER-EMLP 22 (27X8) - Porte-repère 0828984
-
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Porte-repère 0828985
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Porte-repère 0828986
-
CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Porte-repère 0828987
-
CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Porte-repère 0828988
-
US-EMP (27X8) - Etiquettes à encliqueter 0828775
-
US-EMP (27X8) YE - Etiquettes à encliqueter 0828844
-
US-EMP (27X8) SR - Etiquettes à encliqueter 0828845
-
US-EMP (27X12,5) - Etiquettes à encliqueter 0828776
-
US-EMP (27X12,5) YE - Etiquettes à encliqueter 0828846
-
US-EMP (27X12,5) SR - Etiquettes à encliqueter 0828847
-
US-EMP (27X15) - Etiquettes à encliqueter 0828777
-
US-EMP (27X15) YE - Etiquettes à encliqueter 0828848
-
US-EMP (27X15) SR - Etiquettes à encliqueter 0828849
-
US-EMP (27X18) - Etiquettes à encliqueter 0828778
-
US-EMP (27X18) YE - Etiquettes à encliqueter 0828850
-
US-EMP (27X18) SR - Etiquettes à encliqueter 0828851
-
US-EMP (27X27) - Etiquettes à encliqueter 0828779
-
US-EMP (27X27) YE - Etiquettes à encliqueter 0828852
-
US-EMP (27X27) SR - Etiquettes à encliqueter 0828853
-
PHT22-ARR/FIX - Adaptateur 1108847
Avantages
Kit sélecteur 22 mm avec raccordement Push-in
3 positions (60°/0°/60°) – encliquetage dans toutes les positions
Selon la variante du kit, module(s) de contact (NO/NF, simple ou double) – utilisation souple
Combinable de façon modulaire avec les modules de contact & modules LED PHT22
Montage rapide dans l'armoire électrique / le pupitre de commande
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem