Choose marking materials linked to bio-circular raw materials for your control cabinet. The snap-in markers from the UCT-TM(F)/GP product group are linked to bio-circular materials and support the use of raw materials derived from biogenic waste and residue streams such as used cooking oils, food waste, or tall oils. These alternative raw materials can be integrated into existing plastic material streams while maintaining the same technical properties as conventional plastics. As a result, you receive products with the same proven performance and reliability as before while helping to reduce the reliance on fossil-based resources.
The UCT-TM(F)/GP product group is linked to ISCC PLUS-certified bio-circular materials that are attributed to the product via the ISCC mass balance approach. Through this approach, an equivalent amount of bio-circular raw materials is allocated to the product and transparently tracked throughout the value chain.
Based on internal Product Environmental Footprint (PEF) calculations, the UCT-TM(F)/GP product group is associated with approximately 80% lower carbon emissions of the base material compared with the conventional UCT-TM(F) product group. The corresponding PEF report can be downloaded from the Downloads section.
UCT-TMF 8/GP
-
Repères pour blocs de jonction
1798024
Repères pour blocs de jonction, Green Product, Planche, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, Nombre d'étiquettes: 42, hauteur du champ de texte: 4,7 mm, largeur du champ de texte: 7,4 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Questions fréquemment posées
Comment savoir s'il s'agit d'un matériel de repérage durable ?
Nos matériels de repérage durables sont reconnaissables à la terminaison …/GP comprise dans la désignation du produit, par ex. UCT-TM 5/GP.
Les matériels d'étiquetage durables sont-ils aussi performants que les matériels classiques ?
Les matières premières utilisées dans nos matériels de repérage durables sont issues de déchets, de résidus et de matériels de grande qualité recyclés. Ces matières premières peuvent être intégrées dans des plastiques existants sans en diminuer la qu... Voir plus
Les matières premières utilisées dans nos matériels de repérage durables sont issues de déchets, de résidus et de matériels de grande qualité recyclés. Ces matières premières peuvent être intégrées dans des plastiques existants sans en diminuer la qualité, car elles présentent les mêmes propriétés techniques que les plastiques conventionnels. Les produits obtenus sont aussi fiables qu'auparavant et présentent un bilan environnemental nettement meilleur. En utilisant des plastiques durables, vous contribuez activement à renforcer l'économie circulaire et à réduire les émissions de CO₂. Nous prenons en compte l'empreinte écologique (en anglais footprint) de chaque produit pour déterminer le plus précisément possible l'impact de nos produits sur l'environnement. Phoenix Contact établit pour cela l'empreinte environnementale de chaque produit, la Product Environmental Footprint, ou PEF. Le calcul de la PEF se trouve sur la page produit, dans la rubrique « Téléchargements ».
Voir moinsPourquoi les repères de bornes UCT-TM(F)…/GP constituent-ils une alternative durable aux repères de bornes classiques UCT-TM(F)... ?
Les repères de bornes durables du groupe de produits UCT-TM(F).../GP sont partiellement composés de matières premières biocirculaires et se basent sur un recyclage haut de gamme de déchets biologiques comme des huiles alimentaires usées, des déchets ... Voir plus
Les repères de bornes durables du groupe de produits UCT-TM(F).../GP sont partiellement composés de matières premières biocirculaires et se basent sur un recyclage haut de gamme de déchets biologiques comme des huiles alimentaires usées, des déchets alimentaires ou des huiles de tall. Ces matières premières peuvent être intégrées dans des plastiques existants sans en diminuer la qualité, car elles présentent les mêmes propriétés techniques que les plastiques conventionnels. Les produits obtenus sont aussi fiables qu'auparavant et présentent un bilan environnemental nettement meilleur.
Voir moinsQue signifie la certification ISCC Plus ?
ISCC PLUS est une certification de durabilité reconnue à l'échelle internationale qui atteste que des matières premières renouvelables biosourcées ou circulaires sont utilisées dans la fabrication de nos produits. De l'origine de la matière première ... Voir plus
ISCC PLUS est une certification de durabilité reconnue à l'échelle internationale qui atteste que des matières premières renouvelables biosourcées ou circulaires sont utilisées dans la fabrication de nos produits. De l'origine de la matière première au produit fini, l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement est certifié de manière transparente, crédible et traçable. Nous garantissons ainsi que les matériaux que nous utilisons ne proviennent pas de sources problématiques, mais ont été obtenus de manière écologique et socialement responsable.
Voir moins