Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, Mélange de couleurs (Mixed Color), impression selon les indications du client: Gaz non inflammables, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, hauteur du champ de texte: 280 mm, largeur du champ de texte: 26 mm
Repérage de l'installation
Une identification claire des installations vous aide à éviter les erreurs de manipulation et vous permet de vous orienter : elle est un élément central de la sécurité au travail. Les panneaux de consigne et de sécurité vous fournissent des informations importantes concernant l'exploitation, la maintenance, le service et l'entretien des installations. Les matériaux de repérage de Phoenix Contact répondent aux exigences légales en matière d'identification d'installation selon les règles de l'art.
Étiquette d'interdiction, à commander : sous forme de carte, rouge (RAL 3001), impression selon les indications du client: Barre diagonale, type de montage: collage, diamètre: 50 mm, Nombre d'étiquettes: 4, hauteur du champ de texte: 50 mm, largeur du champ de texte: 50 mm
Etiquette d'avertissement, à commander : sous forme de ligne, Mélange de couleurs (Mixed Color), impression selon les indications du client, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, hauteur du champ de texte: 37 mm, largeur du champ de texte: 74 mm
Étiquette d'interdiction, à commander : sous forme de carte, blanc (RAL 9010), impression selon les indications du client, type de montage: collage, diamètre: 50 mm, Nombre d'étiquettes: 4, hauteur du champ de texte: 50 mm, largeur du champ de texte: 50 mm
Etiquette en plastique, Planche, blanc (RAL 9010), impression selon les indications du client, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 90 mm, largeur du champ de texte: 38 mm
Etiquette d'avertissement, à commander : sous forme de carte, Mélange de couleurs (Mixed Color), impression selon les indications du client, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, Nombre d'étiquettes: 16, hauteur du champ de texte: 25 mm, largeur du champ de texte: 25 mm
Étiquette d'obligation, à commander : sous forme de ligne, Mélange de couleurs (Mixed Color), impression selon les indications du client, type de montage: collage, diamètre: 50 mm, hauteur du champ de texte: 50 mm, largeur du champ de texte: 50 mm
Étiquette magnétique, Rouleau, yellow (RAL 1018), vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: fixation magnétique, Nombre d'étiquettes: 1, longueur de rouleau: 15 m, hauteur du champ de texte: 50 mm, largeur du champ de texte: 15000 mm
Étiquette magnétique, Rouleau, yellow (RAL 1018), vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: fixation magnétique, Nombre d'étiquettes: 1, longueur de rouleau: 15 m, hauteur du champ de texte: 20 mm, largeur du champ de texte: 15000 mm
Etiquette enfichable, Planche, bleu (RAL 5015), vierge, repérable avec : BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, TOPMARK NEO, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 38 mm, largeur du champ de texte: 90 mm
Avantages
- Solutions variables : une variété de matériaux pour des utilisations différentes
- Étiquettes prêtes à l'emploi et matériels imprimables
- Excellente résistance aux influences de l'environnement et, par conséquent, marquage sûr et durable des installations
Étiquette d'avertissement
Étiquettes d'avertissement
Les étiquettes d'avertissement servent au marquage des zones à risques sur les installations et dans les entreprises. Les étiquettes PVC souples et ultra-souples sont disponibles en version prête à l'emploi ou vierge.
Étiquette d'interdiction
Étiquettes d'interdiction
Les étiquettes d'interdiction interdisent les manipulations pouvant présenter des dangers. Trois versions différentes sont disponibles. Des versions imprimées et vierges répondent à tous les cas d'application et offrent une flexibilité maximale.
Étiquette d'obligation
Étiquettes d'obligation
Les étiquettes d'obligation imposent un certain comportement et sont utilisées pour la prévention des accidents sur le lieu de travail. Elles sont disponibles en version pré-imprimée ou vierge pour le traitement personnalisé.
Étiquette substances dangereuses
Étiquettes substance dangereuse
Les étiquettes de substances dangereuses servent au marquage supplémentaire des repères pour canalisations si des substances dangereuses conformes à la réglementation allemande sur les matières dangereuses (Gefahrstoffverordnung ou GefStoffV) sont transportées dans ces canalisations. Elles sont disponibles en version pré-imprimée et vierge.
Repère pour canalisation
Repère pour canalisation
Les repères pour canalisations servent à l'identification des fluides ou des gaz. Les repères pour canalisations pré-imprimés en couleur permettent le marquage personnalisé des conduites selon DIN 2403.
Collage d'étiquettes de mise en garde pour installations de détection incendie
Étiquettes de mise en garde pour installations de détection incendie
Les étiquettes autocollantes destinées au marquage des installations de détection incendie servent à identifier le détecteur d'incendie correspondant. Les étiquettes PVC ultra-souples sont disponibles en version non imprimée ou vierge.
Repérage pour bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
Repérage pour bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
Le marquage clairement visible des boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence est obligatoire conformément à la directive relative aux machines. Des étiquettes imprimées et vierges sont disponibles en format carte.
Étiquette magnétique
Étiquettes magnétiques
Les étiquettes magnétiques représentent une solution flexible, lorsqu'il n'est pas nécessaire d'avoir un marquage permanent. Elles peuvent être appliquées rapidement sur toutes surfaces métalliques et retirées tout aussi rapidement. Les étiquettes magnétiques PMM sont disponibles dans trois coloris.