Le support en aluminium, stable et résistant aux vibrations, est équipé d'un profilé permettant de recevoir les appareils pour rails DIN standard. De plus, le circuit imprimé terminal est découplé mécaniquement.
Termination Carrier universel pour la connexion de 16 relais de couplage SIL PSR aux cartes de sortie TOR, par connecteur D-SUB, 37 pôles (connexion 1:1)