En plus des répartiteurs entièrement moulés avec filetage M8, vous disposez également de répartiteurs avec filetage M12 métallique ou en plastique, selon l'application. Le raccordement par câble multiconducteurs est disponible en différentes versions.
Boîtier répartiteur, application : Standard, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Plastique, nombre de prises: 4, nombre de pôles: 4, codage: A, affectation des prises: simple, affichage d'état: oui, PNP; racc. câble multicond.: Raccordement enfichable M23 90°, blindage: non