Relais haute performance enfichables avec contacts de puissance, 3 contacts NO, tension de bobine : 24 V AC
Relais individuels et accessoires
Nos relais individuels enfichables et nos nombreux accessoires garantissent une flexibilité permanente. Le remplacement simple et rapide des relais garantit une grande disponibilité élevée de l'installation dans votre application. Du matériel de repérage adapté aux modules de temporisation multifonctionnels en passant par les systèmes de distribution de potentiel, nous vous proposons de nombreux accessoires pour votre système de relais.
Relais de puissance miniature enfichable à contact de puissance pour courants permanents élevés, 1 contact inverseur, tension d'entrée 120 V AC
Relais industriels enfichables avec contacts de puissance et dorure dure supplémentaire, 4 contacts inverseurs, touche de test, LED d'état, diode de roue libre, affichage mécanique de position, polarité A1+, A2-, tension de bobine : 125 V DC
Relais octal enfichable avec contacts de puissance, 3 inverseurs, touche de test, indicateur de position mécanique, tension de bobine : 220 V DC, tension de réponse à 23 °C sans préexcitation ≥60 % ... 80 % de la tension assignée (≥132 V DC ... ≤176 V DC)
Pont enfichable unique, nombre de pôles: 2, longueur: 8 mm, coloris: gris
Relais de puissance miniature enfichable à contact doré multicouche, pour courants permanents élevés, 1 contact inverseur, tension d'entrée 120 V AC
Relais industriel enfichable, étanchéité RT III avec contacts de puissance, 4 contacts inverseurs, affichage mécanique de position, polarité : sans, tension d'entrée : 120 V AC, homologué en association avec embases RIF-2.../EX selon ATEX/IECEx (Zone 2) et Ex-Zone classe I, div. 2.
Relais industriels enfichables avec contacts de puissance et revêtement d'or dur supplémentaire, 4 contacts inverseurs, touche de test, LED d'état, diode de roue libre, affichage mécanique de position, polarité A1+, A2-, tension de bobine : 12 V DC
Relais octaux enfichables avec contacts de puissance, 3 contacts inverseurs, touche de test, affichage mécanique de position, tension de la bobine : 120 V AC
Relais à semi-conducteurs miniature enfichable, relais de puissance à semi-conducteurs, 1 contact NO, entrée : 5 V CC, sortie : 24-253 V CA/0,75 A
Avantages
- Disponibilité élevée de l'installation grâce à des relais facilement remplaçables
- Gain de temps lors du câblage grâce à notre large gamme d'accessoires et de solutions de câblage Plug and Play
- Montage efficace grâce à des systèmes pratiques de répartition du potentiel, comme p. ex. des ponts enfichables, pour votre système de relais
- Marquage clair avec du matériel de repérage adapté
Relais auxiliaire pour la commande et la commutation dans des environnements avec des exigences de sûreté élevées
Les relais auxiliaires sont parfaitement adaptés pour l'utilisation dans des installations de surveillance et de commande. Ils garantissent une isolation galvanique entre le circuit de commande et le circuit auxiliaire. Malgré leur puissance de commutation élevée, les relais auxiliaires présentent en même temps une faible consommation en énergie. Ils sont donc parfaits pour une utilisation dans les postes de transformation par exemple.
La palette du relais met simultanément en mouvement tous les contacts mobiles, sans utiliser de leviers intermédiaires. Les relais auxiliaires enfichables sont montés rapidement et en toute sécurité sur les embases correspondantes.
Avantages de nos relais auxiliaires :
- Fonctionnement fiable et de longue durée, grâce à une capacité de commutation élevée
- Installation peu encombrante, grâce au design compact
- Mise en service facile, grâce à des connecteurs préconfectionnés