NS 15 PERF 500MM
-
Profilé percé
1207645
Profilé percé, selon EN 60715, longueur: 500 mm, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, type de montage: Profil standard, coloris: argenté, Tolérances dimensionnelles actuelles: Tolérance du profil due aux bavures/arêtes vives = ±0,5 mm, Cote initiale = ±0,5 mm, Gabarit de perçage = ±0,5 mm, Position des trous = ±0,5 mm, Longueur minimale du rail: Non perforé : >20 mm, Perforé : >100 mm, Dernier poinçonnage chez Phoenix Contact : <1750 mm