Ce qu’il faut savoir
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
IA industrielle
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
Technique d'installation et accessoires
IBS UART - Puce de protocole maître
IBS UART
-
Puce de protocole maître
2746391
Composant de communication, dans boîtier SOP 16
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Remarques
Remarque relative à l'application
Remarque relative à l'application
Uniquement pour un usage industriel
Propriétés du produit
Type de produit
Puce de protocole
Type
SOIC16 WB (300 mil)
Propriétés électriques
Tension d'alimentation IC
5 V DC ±10 % (DC)
Alimentation
Courant absorbé typique
10 mA (toutes les entrées statiques, sorties libres)
Interfaces
INTERBUS
Type de raccordement
Bus interstation/bus local
Protocole
INTERBUS
Interface avec l'application
Type de raccordement
V.24, 1 bit start, 2 bits stop, 8 bits data, parité paire
Dimensions
Largeur
11 mm
Hauteur
10 mm
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Indice de protection
IP00
Température ambiante (fonctionnement)
-40 °C ... 85 °C
Données commerciales
Référence
2746391
Conditionnement
45 Unité(s)
Commande minimum
45 Unité(s)
Clé de vente
DRECAA
Product key
DRECAA
GTIN
4017918169336
Poids par pièce (emballage compris)
3,67 g
Poids par pièce (hors emballage)
3,365 g
Numéro du tarif douanier
85423990
Pays d'origine
CN
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 10.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
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
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
1,486 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Fréquemment recherché
Modules SFP
Injecteurs Power over Ethernet
Panneau de jonction profilé chapeau
Panneau de jonction / Zone de jonction
Aide produit