PT-IQ-2X2+F-12DC-UT
-
Parafoudre
2800985
Parafoudre basse tension, consistant en une fiche de protection et un élément de base, avec indicateur d'état à plusieurs niveaux intégré sur le module pour deux circuits de signaux bifilaires libres de potentiel de terre. Mise à la terre indirecte par éclateur à gaz. Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'à la catégorie SIL 3.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | |
| Remarque | L'encliquetage du module sur le connecteur sur profilé établit la signalisation à distance et l'alimentation en tension du connecteur sur profilé. |
| Gamme de produits | PLUGTRAB IQ |
| Classe d'essai CEI | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique, à plusieurs niveaux |
| Paires de fils par module | 2 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension nominale UN | 12 V DC |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,7 mm |
| Hauteur | 91 mm |
| Profondeur | 77,5 mm (avec profilé 7,5 mm) |
| Graduation | 1 UL |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| noir (RAL 9005) | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Matériau du boîtier | PA 6.6 |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Sens de l'action | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Tension nominale UN | 12 V DC |
| Tension permanente maximale UC | 15 V DC |
| 10 V AC | |
| Intensité nominale IN | 700 mA (50 °C) |
| Courant de référence | 700 mA (50 °C) |
| Courant utile de service IC pour UC | ≤ 1 µA (Dans le circuit de signalisation) |
| Courant résidual IPE | ≤ 1 µA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | 10 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 10 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-masse du signal) | 10 kA |
| Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs (fil-terre) | 2,5 kA |
| Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs (fil de masse du signal) | 2,5 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 65 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 95 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 110 V (C2 - 10 kA) | |
| ≤ 35 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 40 V (C3 - 50 A) | |
| Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1300 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 1200 V (C2 - 10 kA) | |
| ≤ 1000 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 1300 V (C3 - 100 A) | |
| Niveau de protection en tension Up statique (fil-masse du signal) | ≤ 600 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 800 V (C2 - 10 kA) | |
| ≤ 700 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 800 V (C3 - 100 A) | |
| Niveau de protection Up statique (fil-fil) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 50 V (C2 - 10 kA) | |
| Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 1 ns |
| Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
| Temps de réponse tA (fil-signal de masse) | ≤ 100 ns |
| Perte d'insertion aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 95 kHz / 150 Ω) |
| Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 150 Ω | typ. 600 kHz |
| Capacité (fil-fil) | typ. 4 nF |
| Résistance par circuit | 1,2 Ω ±5 % |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique, à plusieurs niveaux |
| Protection max. en amont nécessaire | 800 mA (FF) |
| Courant de choc admissible (fil-fil) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 50 A | |
| Courant de choc admissible (fil-terre) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2,5 kA | |
| Courant de choc admissible (fil-masse du signal) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2,5 kA | |
| Heure de réinitialisation d'impulsion (fil-fil) | ≤ 25 ms |
| Heure de réinitialisation d'impulsion (fil-terre) | ≤ 50 ms |
| Temps de réinitialisation d'impulsion (fil-masse du signal) | ≤ 50 ms |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 4000 m (amsl) |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
| Remarque | 2000 + A1:2008, modifiée |
| Normes/prescriptions | EN 61643-21 |
| Remarque | 2001 + A1:2009 |
| Normes/prescriptions | EN 61000-6-2 |
| Remarque | 2007 + A1:2011 |
| Normes/prescriptions | EN 61000-6-3 |
| Remarque | 2005 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 2800985 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL2151 |
| Product key | CL2151 |
| GTIN | 4046356665735 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 126,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 121,6 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | baba1e99-d6a0-4831-80e9-290d13830dd5 |
Produits compatibles
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Butée 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Connecteur mâle pour C.I. 1881354
-
ZBN 18 CUS - Ruban de repérage ZB 0825059
-
SSA 3-6 - Raccordement de blindage 2839295
-
SSA 5-10 - Raccordement de blindage 2839512
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Tournevis 1212602
-
PT-IQ-2X2-12DC-P - Fiche parafoudre 2800803
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - Connecteur de bus sur rail DIN 2906878
Avantages
Surveillance préventive avec affichage LED à 3 niveaux
Intégration du message d'état dans la commande de l'installation par signalisation à distance globale
Une installation rapide et parfaite avec des connecteurs sur rail DIN
Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Protection maximale des applications liées à la technique de mesure, de commande et de régulation grâce à un pouvoir de décharge élevé
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem