TC-2KS40-AI16-EX-PR-RS - Porte-modules
2905203

Termination Carrier pour un raccordement redondant de 16 amplis-séparateurs d'alimentation et d'amplis-séparateurs d'entrée MACX Analog Ex i ou convertisseurs de mesure de température Ex i à des cartes d'entrée analogiques de l'automate Yokogawa ProSafe-RS, via deux connecteurs KS40, 40 pôles. Compatible avec la carte Yokogawa SAI143.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit










Produits compatibles




Avantages

Circuit imprimé passif découplé mécaniquement
Connexion système redondante, 40 pôles (compatible KS/AKB)
Alimentation simple ou redondante (découplage par diodes, protection contre l'inversion de polarité) et fonction de surveillance assurée par un module sur profilé séparé
Profil en aluminium robuste avec barre DIN intégrée
Éléments latéraux à butées intégrées
Les jeux de câbles pour le raccordement de signal sont fournis et ne nécessitent pas une commande séparée