Brochage tourné à 180°
SACC-CI-M12MSR-5CON-L90 THR R
-
Porte-contacts
1699744
Porte-contacts, 5-pôles, Connecteur mâle, coudé, M12, codage: A, Montage circuits imprimés, Raccordement soudé THR
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | 3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection ≥ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I. |
Conseil pour commander: | Incompatible avec les boîtiers SPEEDCONNEC. |
Type de produit | Elément de contact |
Application | Signal |
Nombre de pôles | 5 |
Blindé | non |
Détrompage | A |
Type de filetage | M12 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
Résistance de contact | ≤ 10 mΩ |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 60 V |
Intensité nominale IN | 4 A |
Type de raccordement | Raccordement soudé THR |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Au |
Matériau de porte-contacts | PA 6.6 |
Raccordement 1 | |
Type tête | Connecteur mâle |
Sortie de câble tête | coudé |
Type de filetage tête | M12 |
Détrompage | A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | > 100 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67, enfiché et verrouillé |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 105 °C (connecteur mâle / femelle) |
-40 °C ... 105 °C (sans actionnement mécanique) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Désignation de la norme | Connecteur circulaire M12 |
Normes/prescriptions | selon de CEI 61076-2-101 |
Type de montage | Montage circuits imprimés Le brochage est tourné à 180° par rapport à la norme. |
Instructions de montage | Le brochage est tourné à 180° par rapport à la norme. |
Type de conditionnement | Ceinture |
Largeur de ruban [W] | 44 mm |
Référence | 1699744 |
Conditionnement | 120 Unité(s) |
Commande minimum | 120 Unité(s) |
Clé de vente | ABQAHN |
Product key | ABQAHN |
GTIN | 4067923265837 |
Poids par pièce (emballage compris) | 5,956 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 5,956 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440110 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003568 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
PROT-M12 FS-M - Capuchon de fermeture 1430488
-
SACC-M12-SCO PLUG - Presse-étoupe de boîtier 1551493
-
SACC-DSIV-M12-PLUG - Presse-étoupe de boîtier 1416145
-
SACC-M12-SCO PLUG L90 - Presse-étoupe de boîtier 1436709
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR - Presse-étoupe de boîtier 1413997
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR - Presse-étoupe de boîtier 1413996
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCO - Presse-étoupe de boîtier 1413999
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCO - Presse-étoupe de boîtier 1413998
-
SACC-M12 PLUG PRESS - Presse-étoupe de boîtier 1437892
-
SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THR - Presse-étoupe de boîtier 1417984
-
SACC-BP-M-M12-THR PP - Presse-étoupe de boîtier 1027661
-
SACC-FP-M-M12-THR PP - Presse-étoupe de boîtier 1027679
Avantages
Convient pour le pick-and-place : l'assemblage automatisé sur le circuit imprimé contribue à augmenter l'efficacité de la production
Conception optimisée : centre de gravité déplacé, permettant un maintien « sans effort » sur le circuit imprimé sans clip de verrouillage
Flexibilité : placement et alignement faciles sur le circuit imprimé, même dans les espaces restreints
Modularité : compatible avec les boîtiers THR disponibles
Fréquemment recherché
- Connecteurs circulaires 4 pôles
- Connecteurs circulaires 7 pôles
- Connecteurs circulaires 5 pôles
- Connecteurs circulaires 8 pôles
- Connecteurs circulaires 12 pôles
- Connecteurs circulaires 10 pôles
- Connecteurs circulaires 6 pôles
- Connecteurs circulaires 3 pôles
- Connecteurs circulaires 2 pôles
- M12 mâle, 12 pôles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem