HC-DD24-FP-F - Plaque avant
1201528

Élément de guidage/plaque avant pour une insertion facile et sécurisée des connecteurs à grand nombre de pôles de la série HC-DD. Enclenchement sur l'élément du connecteur femelle. Lors de l'insertion, le contact mâle est introduit suffisamment tôt pour éviter qu'il ne repose sur le contact du connecteur femelle.

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

La plaque avec le cône permet de centrer les contacts mâles lors de l'insertion dans le connecteur femelle et facilite la manipulation des connecteurs