FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM - Parafoudres combinés de type 1+2
2905419

Parafoudre enfichable et sans courant de fuite, selon type 1/classe I, pour réseaux d'alimentation électrique triphasés avec PE et N combinés en un conducteur (L1, L2, L3, PEN).

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Gamme de parafoudres basse tension universels avec coordination énergétique optimale du parafoudre à la protection d'appareil
Entretien facile, grâce aux modules de protection enfichables
Très bien informé avec indicateur d'état visuel, mécanique et contact de télésignalisation
Meilleure protection en cas de courants de foudre à haute énergie grâce à la technologie d'éclateur avec une faible courbe de tension résiduelle
Niveau de protection faible pour la protection directe des terminaux dans la distribution principale