FLT 35 CTRL-4.0
-
Parafoudres combinés de type 1+2
2801635
Parafoudre B de type 1 / classe I avec éclateur Arc-Chopping encapsulé et dispositif d'amorçage électronique, monocanal. Niveau de protection : 4 kV. Largeur boîtier : 17,5 mm (1TE)
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | |
| Remarque | 100 % tension de choc d'amorçage (1,2/50) µs ≤ 1,5 kV |
| Type de produit | Parafoudres combinés |
| Classe d'essai CEI | I |
| T1 | |
| Types EN | T1 |
| Système d'alimentation CEI | TT |
| TN-S | |
| Type | Module pour profilés monobloc |
| Nombre de pôles | 1 |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Nombre de ports | One |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Type de raccordement | Blocs de jonction à vis |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage | 4,5 Nm |
| Longueur à dénuder | 14,5 mm |
| Section de conducteur souple | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Section de conducteur rigide | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Section conduct. AWG | 6 ... 2 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,6 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 65,5 mm |
| Graduation | 1 HP |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Valeur CTI du matériau | 600 |
| Matériau isolant | PA 6.6 |
| Groupe de matériaux | I |
| Matériau du boîtier | PA 6.6 |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Circuits de protection | L-PEN |
| Sens de l'action | 1L-N/PE |
| Tension nominale UN | 230/400 V AC (TN) |
| 230/400 V AC (TT) | |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tension permanente maximale UC (L-PEN) | 385 V AC |
| Courant de charge nominal IL | 80 A |
| Courant résidual IPE | ≤ 0,5 mA |
| Consommation de puissance en veille PC | ≤ 200 mVA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (L-PEN) | 35 kA |
| Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-PEN), charge | 17,5 As |
| Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-PEN), énergie spécifique | 306 J/Ω |
| Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-PEN), valeur de crête limp | 35 kA |
| Capacité de suppression du courant de suite Ifi (L-PEN) | 3 kA (260 V AC) |
| 1,5 kA (385 V AC) | |
| Courant de court-circuit assigné ISCCR | 3 kA (260 V AC) |
| 1,5 kA (385 V AC) | |
| Niveau de protection en tension Up (L-PEN) | ≤ 4 kV |
| Réponse au TOV pour UT (L-PEN) | 440 V AC (5 s / mode résistance) |
| 440 V AC (120 min / mode résistance) | |
| Temps d'amorçage tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
| Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 80 A AC (gG) |
| Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 400 A AC (gG) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
| Remarque | 2011 |
| Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
| Remarque | 2012 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 2801635 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL1122 |
| Product key | CL1122 |
| GTIN | 4046356907651 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 187,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 165,19 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363030 |
| Pays d'origine | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
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
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem