Le IL MODULAR MUX SD s'adresse, au regard de ses fonctionnalités de base, à ceux qui souhaitent utiliser les avantages d'une solution de multiplexeurs flexibles sans avoir à s'occuper de la programmations des commandes en chaîne ouverte. Pour rendre cela possible, la configuration minimale requise est réalisée via un petit nombre de ponts à fils. Des composants standards sont utilisés (2 commandes en chaîne ouverte ILC 170-ETH-2TX) et le logiciel (2 x IL BT MODULAR MUX SD), fourni sur une carte SD adaptée à la commande en chaîne ouverte. En outre, les modules d'E/S nécessaires. La communication entre les deux composants de multiplexage (ILC 170-ETH-2TX) se fait ensuite automatiquement, via un câble Ethernet ou une transmission radio transparente.
Il est possible d'intégrer les deux multiplexeurs dans un Ethernet. La configuration Ethernet requise pour cela est réalisée via l'interface Web de l'ILC 170-ETH-2TX. La réalisation se fait de façon simple via un PC et un navigateur standard.
Les composants standards suivants sont nécessaires :
2 x ILC170 ETH 2TX, réf. 2916532
2 x IL MODULAR MUX SD CARD, réf. 2700047
Pour la liaison des deux systèmes
1 x Câble Ethernet (communication par câble)
ou
1 x FL BT EPA AIR SET, réf. 2693091 (communication radio)
Ainsi que le nombre requis de modules d'E/S du programme Inline Modular de Phoenix Contact (repérés avec le logo, voir ci-dessous).
La liaison du ILC 170 ETH 2TX en un système de multiplexeurs peut également se faire via systèmes radio, lesquels sont en mesure de transmettre des données TCT/IP de façon transparente.
Pour ce faire, les produits Wireless suivant de Phoenix Contact sont adaptés :
1 x FL BT EPA AIR SET, réf. 2693091
2 x FL BLUETOOTH AP, réf. 2737999
2 x FL WLAN EPA, réf. 2692791
Ainsi que des composants WLAN Ethernet de la série FL WLAN 24 XX 802-11
IL MODULAR MUX SD
-
Multiplexeur
2700047
Deux de ces cartes SD font de deux ILC 170 ETH 2TX (et rondelles IO adaptées) un système multiplexeur sans avoir la nécessité d'une programmation. Configuration simple en raison d'un nombre inférieur de ponts à fil. Liaison radio, par câble Ethernet ou réseau.