Module de sécurité configurable (module de base), 8 entrées de sécurité, 4 sorties de sécurité, 4 entrées reset ou 4 sorties de signaux, 4 sorties cycliques, extensibles via TBUS, jusqu'à la limite de sollicitation SIL 3, cat. 4/PL e, bloc de jonction Push-in enfichable, connecteur TBUS non fourni
Modules de sécurité configurables
Simples comme un relais de sécurité, flexibles comme un automate de sécurité : grâce à nos modules de sécurité configurables, vous mettez en œuvre des solutions rentables avec déjà trois fonctions de sécurité. Grâce au logiciel certifié par le TÜV, vous n'avez pas besoin de connaissances en programmation pour la création de la logique de sécurité. La structure modulaire permet d'adapter et d'étendre la fonctionnalité de manière flexible à vos exigences.
Module d'extension 8 sorties de signal, interface TBUS, bloc de jonction Push-in enfichable, élément de connexion TBUS fourni
Module d'extension sécurisé pour la surveillance des arrêts, du régime, du sens de rotation, surveillance de 2 axes, détecteurs de proximité NPN/PNP, 2x encodeurs TTL, avec surveillance de la tension, cat. 4/PL e, SIL 3, bloc de jonction Push-in enfichable, connecteur TBUS fourni
Module d'extension sécurisé pour la surveillance des arrêts, du régime, du sens de rotation, surveillance de 2 axes, détecteur de proximité NPN/PNP, 2 encodeur TTL, interface TBUS, jusqu'au SIL 3, cat. 4/PL e, bloc de jonction Push-in enfichable, connecteur TBUS fourni
Module d'extension pour la surveillance des arrêts, du régime, du sens de rotation, surveillance de 2 axes, détecteur de proximité NPN/PNP, 1 encodeur TTL avec surveillance de la tension (5 V), interface TBUS, jusqu'au SIL 3, cat. 4/PL e, bloc de jonction Push-in enfichable, connecteur TBUS fourni
Adaptateur de câble pour PSRmodular (PSR-M-EM... ), 25/8 pôles, entrée de câble à droite, longueur de câble 2,5 m
Passerelle pour le raccordement d'un module de base PSR-M à un automate de niveau supérieur, CANopen®, interface TBUS, bloc de jonction Push-in enfichable, connecteur TBUS fourni
Module de sécurité configurable (module de base), 8 entrées de sécurité, 2 sorties de sécurité, 2 entrées reset, 2 sorties de signaux, 4 sorties cycliques, extensibles par TBUS, jusqu'à la limite de sollicitation SIL 3, cat. 4/PL e, bloc de jonction à vis enfichable, connecteur TBUS non fourni
Module de sécurité configurable (module de base), 8 entrées de sécurité, 4 sorties de sécurité, 4 entrées reset ou 4 sorties de signaux, 4 sorties cycliques, extensibles via TBUS, jusqu'à la limite de sollicitation SIL 3, cat. 4/PL e, bloc de jonction à vis enfichable, connecteur TBUS non fourni
Solution de sécurité pour les applications de levage de véhicules, PL d, câblée, configurée, raccordement de jusqu'à 4 capteurs appropriés, démarrage automatique, 4 entrées sécurisées, 2 sorties sécurisées, 1 sortie de signalisation, 1 entrée de réinitialisation, blocs de jonction Push-in
Modules d'extension sécurisés pour une solution de sécurité flexible
Configuration flexible des modules de sécurité
PSRmodular est un automate configurable pour application à petite échelle. Vous pouvez ainsi associer plusieurs fonctions de sécurité dans une seule application. Le logiciel PSRmodular vous permet de créer facilement la logique de sécurité sur le principe de glisser-déposer.
Le système fonctionne en tant que solution autonome et, sur de petites machines, il peut assurer la commande de l'ensemble de la machine. Vous pouvez utiliser à cet effet le module de base comme composant individuel. Sur une largeur de 67,5 mm, vous obtenez les performances suivantes :
- 8 signaux d'entrée sécurisés pour l'analyse des capteurs sécurisés
- Jusqu'à 4 sorties sécurisées (jusqu'à la catégorie 4)
- Sorties de commutation de synchronisation et de signalisation
- Multiplication des contacts ou renforcement des contacts par des contacteurs externes possibles en association avec une surveillance intégrée
Réalisez l'extension de votre système de sécurité
Si le nombre d'E/S n'est pas suffisant, vous pouvez développer le système de façon modulaire en ajoutant jusqu'à 18 modules d'extension de sécurité. Ces derniers sont simplement reliés au module de base par des connecteurs de bus sur rail DIN. Des E/S supplémentaires pour le raccordement de capteurs et actionneurs complémentaires sont à votre disposition.
Une passerelle permet d'intégrer la technique de sécurité modulaire dans des réseaux existants.
PSRmodular associe fonctionnalité et flexibilité et comble la niche entre les relais de sécurité simples et les automates sécurisés programmables.
Logiciel de configuration PSRmodular
Configuration intuitive sans connaissance en programmation
Pour la configuration du système de sécurité modulaire, utilisez le logiciel de configuration gratuit PSRmodular. Lors de l'utilisation du logiciel de configuration, aucune connaissance en programmation n'est requise. Car vous créez la logique de sécurité de manière graphique par glisser-déposer et pouvez adapter les fonctions de sécurité de façon flexible. La simulation intégrée vous permet un test de fonctionnement complet de la logique de sécurité installée sans matériel. Tous les blocs de fonction sont certifiés par le TÜV.
Application pas à pas du logiciel
- Sélectionnez parmi les diverses fonctions sécurisées tout d'abord les blocs requis dans la Toolbox. Déplacez-les ensuite avec la souris dans la zone de câblage.
- Là, reliez vos blocs aux entrées et sorties souhaitées qui sont également déplacées par glisser-déposer dans la zone de câblage et virtuellement câblées à l'aide de la souris.
- Téléchargez ensuite la logique de sécurité dans le module de sécurité via un câble USB standard.
- En cas de questions sur les fonctions du logiciel, une fonction d'aide est disponible avec les descriptions des fonctions et des exemples d'application.
Diagnostic complet directement sur l'appareil
Des LED de diagnostic signalent les états de toutes les entrées et sorties des modules de sécurité PSRmodular. En outre, des sorties de signalisation peuvent indiquer des états de commutation, p. ex. des équipements de signalisation. Le module de sécurité communique avec l'automate supérieur de votre machine ou installation, par l’intermédiaire du coupleur de bus de terrain. Vous pouvez ainsi facilement intégrer les fonctions de sécurité dans des systèmes de télésurveillance et de supervisions. Les défauts peuvent ainsi être localisés et supprimés plus rapidement.
Avantages
- Solution de sécurité économique grâce à une grande capacité d'adaptation aux besoins individuels
- Mise en service rapide grâce à une configuration facile du matériel et du logiciel
- Temps d'arrêt des machines réduits grâce à un diagnostic complet et facile à comprendre
Découvrez PSRmodular
Sécurité garantie dans des conditions extrêmes
PSRmodular XC (XC = eXtreme Conditions) a été conçu pour une utilisation en toute sécurité dans des conditions ambiantes extrêmes. Des certifications complémentaires qualifient le contrôleur de sécurité compact modulaire pour une utilisation dans l'industrie des process ou dans l'environnement maritime.
Homologations étendues
- Certifications TÜV, UL, CSA
- Homologation maritime (DNV), G3
- Zone ATEX 2, traitement thermique (selon EN 746, EN 298, EN 50156), UL classe I div. 2