Le dispositif Axioline E a été conçu pour une installation au sein d'un réseau PROFINET. Il sert à l'acquisition de signaux tout-ou-rien. Il est possible d'utiliser l'appareil sans armoire électrique dans des conditions ambiantes industrielles extrêmes.
AXL E PN DI16 M12 6M-L
-
Module TOR
1300834
Axioline E, Périphérique d'entrée numérique, PROFINET, Connecteur M12, codage D, Entrées TOR: 16, 24 V DC, connectique: 4 fils, indice de protection: IP65/IP67/IP69; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 60 mm |
| Hauteur | 212 mm |
| Profondeur | 30,2 mm |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Type de montage | Montage vissé |
| Couleur (Boîtiers) | couleur zinc |
| Matériau du boîtier | Zinc injecté |
| PROFINET | |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | Connecteur M12, codage D |
| Remarque concernant la connectique | Raccordement rapide Push-Pull conforme à CEI 61076-2-010 ou raccordement vissé conforme à CEI 61076-2-101 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Vitesse de transmission | 100 Mbit/s (avec auto-négociation) |
| Protocoles propres au système | Protocoles PROFINET LLDP |
| Protocoles PROFINET Client MRP | |
| Protocoles PROFINET DCP | |
| Protocoles PROFINET DCE/RPC | |
| Protocoles supportés | HTTP |
| SNMP v1 | |
| PROFINET | |
| Fonctionnement de l'appareil | Périphérique PROFINET |
| Taux de rafraîchissement | 1 ms |
| Conformance Class | C (IRT switch) |
| Fonctionnalité compatible | FSU < 600 ms |
| Fonctions I&M | |
| Device ID | 0183hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Description de l'entrée | CEI 61131-2 type 1 et 3 |
| Nombre d'entrées | 16 |
| Longueur du câble | max. 30 m (vers le capteur) |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage A |
| Remarque concernant la connectique | Raccordement rapide Push-Pull conforme à CEI 61076-2-010 ou raccordement vissé conforme à CEI 61076-2-101 |
| Technologie de raccordement | 4 fils |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 30 V DC |
| Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
| Courant d'entrée nominal pour UIN | typ. 2,5 mA |
| Courant du capteur par câble | max. 2 A (à partir de US) |
| Courant cumulé des capteurs | max. 2 A (par appareil) |
| Temps de filtre d'entrée | 3000 µs |
| 1000 µs (Par défaut) | |
| < 100 µs (Filtre désactivé) | |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; oui |
| Protection contre les courts-circuits; oui | |
| Protection contre les surcharges; oui | |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Axioline E |
| Type | Stand-alone |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Alimentation: Capteurs | |
| Dénomination | Alimentation de la logique et des capteurs (US) |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage L |
| Remarque concernant la connectique | Raccordement vissé selon CEI 61076-2-111 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Courant absorbé | typ. 65 mA |
| max. 16 A | |
| Fusibles | max. 16 A |
| Alimentation: Bloc d'actionneurs | |
| Dénomination | Alimentation des actionneurs (UA) pour d'autres appareils |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage L |
| Remarque concernant la connectique | Raccordement vissé selon CEI 61076-2-111 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (Tension nominale) |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Courant absorbé | typ. 4 mA |
| max. 16 A | |
| Fusibles | max. 16 A |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (alimentation logique et capteurs US) / terre fonctionnelle | 800 V DC, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (alimentation des actionneurs UA) / alimentation 24 V (alimentation logique et capteurs US) | 800 V DC, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (alimentation des actionneurs UA) / terre fonctionnelle | 800 V DC, 1 min |
| Type de raccordement | Connecteur M12 |
| Couple de serrage | 0,4 Nm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Étendue, voir le chapitre « Utilisation dans des conditions ambiantes extrêmes » de la fiche technique) | |
| Indice de protection | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (Degré de résistance aux chocs) | |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 75 % (pas de condensation) |
| Contrôle mécanique | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 30g |
| Choc prolongé selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 10g |
| Contrôle (gaz nocif) | |
| Norme d'essai | CEI 60068-2-60:2015 Méthode 4 |
| Température | 25 °C ±1 K |
| Humidité (relatif) | 75 % ±3 % |
| Durée du contrôle | 14 Jours |
| Concentration en volume H2S (Hydrogène sulfuré) | 10 ppb ±5 ppb |
| Concentration en volume NO2 (Dioxyde d'azote) | 200 ppb ±20 ppb |
| Concentration en volume Cl2 (Chlore) | 10 ppb ±5 ppb |
| Concentration en volume SO2 (Dioxyde de soufre) | 200 ppb ±20 ppb |
| Essai (Brouillard salin) | |
| Norme d'essai | DIN EN 60068-2-52 |
| Nombre de cycles | 4 |
| Étapes de test par cycle | 2 |
| Durée du contrôle (Total) | 168 h |
| Étape de test (Brouillard salin) | 2 h avec 5 % ±0,5 % NaCl, valeur pH 6,5...7,2 pour 35 °C ±2 K |
| Étape de test (Humidité) | 166 h avec 93 % ±3 % Humidité de l'air pour 40 °C ±2 K |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Référence | 1300834 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRI7NA |
| Product key | DRI7NA |
| GTIN | 4063151544843 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 659 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 622 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
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
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
UCT-EM (20X9) - Etiquettes à encliqueter 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Etiquette en plastique 0830989
-
US-EML (20X8) - Etiquette 0800458
-
PROT-M12 - Vis de fermeture 1680539
-
PROT-M12 SH - Vis de fermeture 1503302
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Répartiteur en Y 1683455
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - Répartiteur en Y 1511789
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - Répartiteur en Y 1514016
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE - Répartiteur en Y 1683413
-
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Répartiteur en Y 1683471
-
SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - Répartiteur en H 1080248
-
SAC-5PY-FL/ML-FL F VP SH - Répartiteur en Y 1080249
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - Connecteur de puissance 1646350
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL - Connecteur de puissance 1151390
-
SACC-M12MSL-4FEPL-CL M - Connecteur de puissance 1646349
-
SACC-M12MSL-4FEPL-CL - Connecteur de puissance 1151368
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FSL - Câble d'alimentation 1425073
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FSL - Câble d'alimentation 1425033
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRL - Câble d'alimentation 1425077
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FRL - Câble d'alimentation 1425037
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-PUR/FSL - Câble d'alimentation 1425083
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-105/FSL - Câble d'alimentation 1425043
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E - Câble de réseau 1476013
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Câble de réseau 1476025
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/P12MSD - Câble de réseau 1476051
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B - Câble de réseau 1407497
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/R4AC - Câble de réseau 1407501
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/M12MSD - Câble de réseau 1407526
-
NBC-M12MRD/ 5,0-93C/M12MRD - Câble de réseau 1416749
-
SACC-P12MSD-4PL-CM SH PN - Connecteur 1438182
-
SACC-P12MRD-4PL-CM SH PN - Connecteur 1438184
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Connecteur 1424684
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Connecteur 1424682
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - Câble pour capteurs/actionneurs 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - Câble pour capteurs/actionneurs 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - Câble pour capteurs/actionneurs 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - Câble pour capteurs/actionneurs 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - Câble pour capteurs/actionneurs 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - Câble pour capteurs/actionneurs 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Connecteur 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Connecteur 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - Connecteur 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - Connecteur 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - Connecteur 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - Connecteur 1424657
-
SAC BIT M12-D15 - Outil 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Outil 1208445
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
Avantages
Raccordement avec des connecteurs M12 à raccordement rapide Push-Pull ou à raccordement vissé
Illustration conforme à la spécification PROFINET V2.4 comme appareil PROFINET (classe de conformité C, switch IRT)
Prise en charge de la fonction PROFINET Fast Start Up
Prise en charge de la redondance du système PROFINET S2
Prise en charge de PROFINET avec un temps de cycle minimum d'1 ms
2 ports Ethernet (avec switch intégré)
Vitesse de transmission 100 MBit/s
Protection contre courts-circuits et surcharges
Indice de protection IP65/67/69
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem