Cet appareil Axioline E peut être relié à un IO-Link maître via un port IO-Link-A. Cet appareil permet de recueillir et d'émettre des signaux numériques via IO-Link. Le maître IO-Link permet de l'utiliser sur différents réseaux.
AXL E IOL DIO8 M12 3M
-
Module TOR
1480995
Axioline E, Périphérique d'entrée / de sortie numérique, ports IO-Link Classe A: 1, type de raccordement: Connecteur M12, détrompage A, connectique: 3 fils, Entrées TOR: 8, 24 V DC, connectique: 4 fils, Sorties TOR: 8, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, IO-Link, indice de protection: IP65/IP67/IP69; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 30 mm |
| Hauteur | 184 mm |
| Profondeur | 30,3 mm |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Type de montage | Montage vissé |
| Couleur (Boîtiers) | couleur zinc |
| Matériau du boîtier | Zinc injecté |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Description de l'entrée | CEI 61131-2 type 1 et 3 |
| Nombre d'entrées | 8 |
| Longueur du câble | max. 30 m (vers le capteur) |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage A |
| Remarque concernant la connectique | Raccordement rapide Push-Pull conforme à CEI 61076-2-010 ou raccordement vissé conforme à CEI 61076-2-101 |
| Technologie de raccordement | 4 fils |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -3 V ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 30 V DC |
| Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
| Courant d'entrée nominal pour UIN | typ. 2,5 mA |
| Temps de filtre d'entrée | 1 ms |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; oui |
| Protection contre les courts-circuits; oui | |
| Protection contre les surcharges; oui | |
| IO-Link | |
| Nombre de ports | 1 |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage A |
| Remarque concernant la connectique | Raccordement rapide Push-Pull conforme à CEI 61076-2-010 ou raccordement vissé conforme à CEI 61076-2-101 |
| Technologie de raccordement | 3 fils |
| Type de port | Classe A |
| Spécification | V1.1.3 |
| Protection contre l'inversion de polarité | oui |
| Taux de transmission | 230,4 kbit/s (COM3) |
| Temps de cycle | 1 ms |
| Nombre de données de process | 3 Octet (Données d'entrée) |
| 1 Octet (Données de sortie) | |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage A |
| Remarque concernant la connectique | Raccordement rapide Push-Pull conforme à CEI 61076-2-010 ou raccordement vissé conforme à CEI 61076-2-101 |
| Technologie de raccordement | 3 fils |
| Nombre de sorties | 8 |
| Circuit de protection | Protection contre les surcharges; oui |
| Protection contre les courts-circuits; oui | |
| Tension de sortie | 24 V DC |
| Courant de sortie | max. 500 mA (par sortie) |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC |
| Tension de sortie à l'état hors circuit | max. 1 V |
| Courant de sortie à l'état hors circuit | max. 300 µA |
| Charge nominale inductive | 12 VA (1,2 H , 48 Ω , pour tension nominale) |
| Comportement en cas de surcharge | Déconnexion avec redémarrage automatique |
| Comportement en cas de surcharge inductive | La sortie peut être détruite |
| Fréquence de commutation | max. 1 par seconde (avec charge nominale inductive) |
| Résistance de la tension en retour aux impulsions courtes | non |
| Temporisation du signal | max. 100 µs (lors de la mise en marche) |
| max. 100 µs (lors de l'arrêt, avec un courant de charge d'au moins 50 mA) | |
| Coupure de la surintensité | à partir de 700 mA |
| Courant de sortie en position déconnectée en cas de rupture de masse | < 1 mA |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Axioline E |
| Type | Stand-alone |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |
| IO-Link | |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Alimentation: IO-Link | |
| Dénomination | Alimentation du port IO-Link (L+) |
| Tension nominale de l'alimentation périphérique | 24 V DC (Fourni par l'interface IO-Link du maître IO-Link.) |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Intensité nominale par appareil | typ. 30 mA |
| Courant absorbé | max. 4 A (par appareil ; tenez compte du courant disponible pour le IO-Link-Master via L+) |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; oui |
| Alimentation: Capteurs | |
| Dénomination | Alimentation des capteurs (de L+) |
| Courant absorbé | max. 800 mA (par port) |
| max. 800 mA (par appareil ; tenez compte du courant disponible pour le IO-Link-Master via L+) | |
| Alimentation: Bloc d'actionneurs | |
| Dénomination | Alimentation des actionneurs (depuis L+) |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage A |
| Remarque concernant la connectique | Raccordement rapide Push-Pull conforme à CEI 61076-2-010 ou raccordement vissé conforme à CEI 61076-2-101 |
| Nombre de pôles | 5 |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (Tension nominale) |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Courant absorbé | max. 4 A (par appareil ; tenez compte du courant disponible pour le IO-Link-Master via L+) |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V L+ (IO-Link) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Type de raccordement | Connecteur M12 |
| Couple de serrage | 0,4 Nm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Étendue, voir le chapitre « Utilisation dans des conditions ambiantes extrêmes » de la fiche technique) | |
| Indice de protection | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (Degré de résistance aux chocs) | |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 75 % (pas de condensation) |
| Contrôle mécanique | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 30g |
| Choc prolongé selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 10g |
| Contrôle (gaz nocif) | |
| Norme d'essai | CEI 60068-2-60:2015 Méthode 4 |
| Température | 25 °C ±1 K |
| Humidité (relatif) | 75 % ±3 % |
| Durée du contrôle | 14 Jours |
| Concentration en volume H2S (Hydrogène sulfuré) | 10 ppb ±5 ppb |
| Concentration en volume NO2 (Dioxyde d'azote) | 200 ppb ±20 ppb |
| Concentration en volume Cl2 (Chlore) | 10 ppb ±5 ppb |
| Concentration en volume SO2 (Dioxyde de soufre) | 200 ppb ±20 ppb |
| Essai (Brouillard salin) | |
| Norme d'essai | DIN EN 60068-2-52 |
| Nombre de cycles | 4 |
| Étapes de test par cycle | 2 |
| Durée du contrôle (Total) | 168 h |
| Étape de test (Brouillard salin) | 2 h avec 5 % ±0,5 % NaCl, valeur pH 6,5...7,2 pour 35 °C ±2 K |
| Étape de test (Humidité) | 166 h avec 93 % ±3 % Humidité de l'air pour 40 °C ±2 K |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Référence | 1480995 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRI7MF |
| Product key | DRI7MF |
| GTIN | 4063151899233 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 298,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 281 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
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
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
UCT-EM (20X9) - Etiquettes à encliqueter 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Etiquette en plastique 0830989
-
US-EML (20X8) - Etiquette 0800458
-
PROT-M12 - Vis de fermeture 1680539
-
PROT-M12 SH - Vis de fermeture 1503302
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Répartiteur en Y 1683455
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - Répartiteur en Y 1511789
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - Répartiteur en Y 1514016
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE - Répartiteur en Y 1683413
-
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Répartiteur en Y 1683471
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - Câble pour capteurs/actionneurs 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - Câble pour capteurs/actionneurs 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - Câble pour capteurs/actionneurs 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - Câble pour capteurs/actionneurs 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - Câble pour capteurs/actionneurs 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - Câble pour capteurs/actionneurs 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Connecteur 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Connecteur 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - Connecteur 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - Connecteur 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - Connecteur 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - Connecteur 1424657
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - Connecteur 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - Connecteur 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - Connecteur 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - Connecteur 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - Connecteur 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - Connecteur 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - Outil 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Outil 1208445
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
NF PD IOL R - Coupleur inductif 1736165
-
NF PD IOL B - Coupleur inductif 1736167
Avantages
Raccordement à un maître IO-Link avec connecteur M12 (détrompage A, 4 pôles)
Port de type A
Spécification IO-Link V1.1.3
Raccordement de jusqu'à 8 entrées/sorties à connecteurs M12 (codage A, 5 pôles)
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Diagnostic monovoie
Protection contre les courts-circuits et la surcharge de l'alimentation des capteurs
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Indice de protection IP65/67/69
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem