Le dispositif Axioline E a été conçu pour une installation au sein d'un réseau EtherCAT®. Il sert à l'acquisition de signaux tout-ou-rien. Il est possible d'utiliser l'appareil sans armoire électrique dans des conditions ambiantes industrielles extrêmes. EtherCAT® est une marque enregistrée et une technologie brevetée par la société Beckhoff Automation GmbH, Allemagne.
AXL E EC DI16 M12 6M-L
-
Module TOR
1504559
Axioline E, Périphérique d'entrée numérique, EtherCAT®, Connecteur M12, codage D, Entrées TOR: 16, 24 V DC, connectique: 4 fils, indice de protection: IP65/IP67/IP69; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 60 mm |
| Hauteur | 212 mm |
| Profondeur | 30,2 mm |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Type de montage | Montage vissé |
| Couleur (Boîtiers) | couleur zinc |
| Matériau du boîtier | Zinc injecté |
| EtherCAT® | |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | Connecteur M12, codage D |
| Remarque concernant la connectique | Raccordement rapide Push-Pull conforme à CEI 61076-2-010 ou raccordement vissé conforme à CEI 61076-2-101 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Vitesse de transmission | 100 Mbit/s (avec auto-négociation) |
| EtherCAT® | |
| Type d'appareil | EtherCAT®-SubDevice |
| Protocoles propres au système | Protocole de boîte aux lettres CAN application protocol over EtherCAT® |
| Protocole de boîte aux lettres File Access over EtherCAT® | |
| Spécification | ETG.1000 V1.02 |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Description de l'entrée | CEI 61131-2 type 1 et 3 |
| Nombre d'entrées | 16 |
| Longueur du câble | max. 30 m (vers le capteur) |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage A |
| Remarque concernant la connectique | Raccordement rapide Push-Pull conforme à CEI 61076-2-010 ou raccordement vissé conforme à CEI 61076-2-101 |
| Technologie de raccordement | 4 fils |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 30 V DC |
| Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
| Courant d'entrée nominal pour UIN | typ. 2,5 mA |
| Courant du capteur par câble | max. 2 A (à partir de US) |
| Courant cumulé des capteurs | max. 2 A (par appareil) |
| Temps de filtre d'entrée | 3000 µs |
| 1000 µs (Par défaut) | |
| < 100 µs (Filtre désactivé) | |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; oui |
| Protection contre les courts-circuits; oui | |
| Protection contre les surcharges; oui | |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Axioline E |
| Type | Stand-alone |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Alimentation: Capteurs | |
| Dénomination | Alimentation de la logique et des capteurs (US) |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage L |
| Remarque concernant la connectique | Raccordement vissé selon CEI 61076-2-111 |
| Nombre de pôles | 5 |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Courant absorbé | typ. 65 mA |
| max. 16 A | |
| Fusibles | max. 16 A |
| Alimentation: Bloc d'actionneurs | |
| Dénomination | Alimentation des actionneurs (UA) pour d'autres appareils |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage L |
| Remarque concernant la connectique | Raccordement vissé selon CEI 61076-2-111 |
| Nombre de pôles | 5 |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (Tension nominale) |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Courant absorbé | typ. 4 mA |
| max. 16 A | |
| Fusibles | max. 16 A |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (alimentation logique et capteurs US) / terre fonctionnelle | 800 V DC, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (alimentation des actionneurs UA) / alimentation 24 V (alimentation logique et capteurs US) | 800 V DC, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (alimentation des actionneurs UA) / terre fonctionnelle | 800 V DC, 1 min |
| Type de raccordement | Connecteur M12 |
| Couple de serrage | 0,4 Nm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Étendue, voir le chapitre « Utilisation dans des conditions ambiantes extrêmes » de la fiche technique) | |
| Indice de protection | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (Degré de résistance aux chocs) | |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 75 % (pas de condensation) |
| Contrôle mécanique | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 30g |
| Choc prolongé selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 10g |
| Contrôle (gaz nocif) | |
| Norme d'essai | CEI 60068-2-60:2015 Méthode 4 |
| Température | 25 °C ±1 K |
| Humidité (relatif) | 75 % ±3 % |
| Durée du contrôle | 14 Jours |
| Concentration en volume H2S (Hydrogène sulfuré) | 10 ppb ±5 ppb |
| Concentration en volume NO2 (Dioxyde d'azote) | 200 ppb ±20 ppb |
| Concentration en volume Cl2 (Chlore) | 10 ppb ±5 ppb |
| Concentration en volume SO2 (Dioxyde de soufre) | 200 ppb ±20 ppb |
| Essai (Brouillard salin) | |
| Norme d'essai | DIN EN 60068-2-52 |
| Nombre de cycles | 4 |
| Étapes de test par cycle | 2 |
| Durée du contrôle (Total) | 168 h |
| Étape de test (Brouillard salin) | 2 h avec 5 % ±0,5 % NaCl, valeur pH 6,5...7,2 pour 35 °C ±2 K |
| Étape de test (Humidité) | 166 h avec 93 % ±3 % Humidité de l'air pour 40 °C ±2 K |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Référence | 1504559 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRI7NE |
| Product key | DRI7NE |
| GTIN | 4063151961855 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 654 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 619 g |
| Pays d'origine | Les informations concernant le pays dorigine sont fournies lors de la livraison. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
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
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
UCT-EM (20X9) - Etiquettes à encliqueter 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Etiquette en plastique 0830989
-
US-EML (20X8) - Etiquette 0800458
-
PROT-M12 - Vis de fermeture 1680539
-
PROT-M12 SH - Vis de fermeture 1503302
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Répartiteur en Y 1683455
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - Répartiteur en Y 1511789
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - Répartiteur en Y 1514016
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE - Répartiteur en Y 1683413
-
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Répartiteur en Y 1683471
-
SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - Répartiteur en H 1080248
-
SAC-5PY-FL/ML-FL F VP SH - Répartiteur en Y 1080249
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - Connecteur de puissance 1646350
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL - Connecteur de puissance 1151390
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL SH - Connecteur de puissance 1080233
Avantages
Raccordement avec des connecteurs M12 à raccordement rapide Push-Pull ou à raccordement vissé
Représentation conforme à la spécification EtherCAT® en tant que EtherCAT®SubDevice
Prise en charge de EtherCAT® avec un temps de cycle min. de 100 μs
Prise en charge de la fonction EtherCAT® « Hot Connect »
Adressage automatique : adresse Auto Inc, adresse EtherCAT
Identification : alias de la station configurée
Protocoles de messagerie pris en charge : CoE, FoE
Modes de synchronisation pris en charge : DC, SM
Vitesse de transmission 100 MBit/s
Protection contre courts-circuits et surcharges
Indice de protection IP65/67/69
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem