IB IL SSI-IN
-
Module spécial Inline
2819309
Module Inline d'acquisition pour codeurs absolus, sans accessoire, 1 entrée pour systèmes absolus de mesure de déplacements angulaires ou linéaires avec interface SSI
Informations détaillées concernant le produit
| Type | modulaire |
| Module | |
| Code ID (hex) | 95 |
| Longueur de répertoire | 32 Bit |
| Besoin en données de paramétrage | 6 Octet |
| Alimentation | |
| Prise de la tension d'alimentation du codeur | circuit principal UM |
| Tension d'alimentation des capteurs | 5 V DC |
| Courant d'alimentation des capteurs | max. 250 mA |
| Tension périphérique | 500 V AC (Tension d'essai) |
| Courant max. absorbé | 35 mA (typique) |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 28 mA |
| Potentiels: Alimentation du circuit principal (UM) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 28 mA |
| Codeur absolu | |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Résolution réglable | 25 Bit (maximum) |
| Fréquence de transmission | 100 kHz |
| 200 kHz | |
| 400 kHz | |
| 800 kHz | |
| 1 MHz | |
| Numérique | |
| Nombre de sorties | 1 |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 12,2 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Coloris | vert |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 75 % ... 85 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 75 % ... 85 % |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2819309 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DRI161 |
| GTIN | 4017918940621 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 65 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 50,69 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem