IB IL IMPULSE-IN
-
Module spécial Inline
2819231
Module Inline d'acquisition pour codeurs de position, sans accessoires, 1 entrée pour jauges de longueur par induction, avec interface d'impulsions (interface P)
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type | modulaire |
| Module | |
| Code ID (déc) | 95 |
| Code ID (hex) | 5F |
| Code de longueur (hexa) | 02 |
| Code de longueur (décimal) | 133 |
| Canal des données de process | 32 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 4 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 4 Octet |
| Longueur de répertoire | 32 Bit |
| Besoin en données de paramétrage | 6 Octet |
| Alimentation | |
| Prise de la tension d'alimentation du codeur | circuit principal UM |
| Tension d'alimentation des capteurs | 24 V |
| Courant d'alimentation des capteurs | max. 250 mA |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 70 mA |
| Potentiels: Alimentation du circuit principal (UM) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | typ. 150 mA (avec codeur raccordé) |
| Codeur absolu | |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Codeur | |
| Niveau de tension des signaux | Signal différentiel (signal inverti signal) minimal ± |
| Plage de tension de mode commun Signal - Ground | -10 V ... 13,2 V |
| Longueurs plage de mesure | > 0 mm ... 3850 mm (Résolution : 5 µm) |
| Vitesse de déplacement des ultrasons (gradient) | 2500 m/s ... 2999,99 m/s (à partir du Firmware 1.22) |
| 2750 m/s ... 2898 m/s (à partir du Firmware 1.21) | |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 12,2 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Coloris | vert |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 75 % ... 85 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 75 % ... 85 % |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2819231 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DRI161 |
| GTIN | 4017918934088 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 66,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 65,8 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem