RAD-ISM-900-TX
-
Module radio
2867076
Emetteur comme appareil de rechange pour système de transmission sans fil 900 MHz unidirectionnel (Amérique)
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module radio |
| Alimentation Émetteur | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 30 V DC |
| Courant absorbé typique | 75 mA |
| Courant max. absorbé | 350 mA |
| Numérique | |
| Plage de tension d'entrée | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Seuil de commutation tension signal « 0 » | max. 1,5 V DC |
| Seuil de commutation tension signal « 1 » | min. 5 V DC |
| Analogique | |
| Description de l'entrée | Entrée courant (entrée analogique) |
| Signal d'entrée courant | 4 mA ... 20 mA |
| Résistance d'entrée entrée courant | < 150 Ω |
| Analogique | |
| Description de l'entrée | Entrée tension (entrée TOR) |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG | 24 ... 14 |
| Filetage vis | M3 |
| Radio | |
| Direction | Unidirectionnel |
| Plage de fréquence | 902 MHz ... 928 MHz |
| Nombre de groupes | 4 |
| Nombre de voies par groupe | 63 |
| Puissance d'émission | 1 W |
| Wireless | |
| Bande de fréquence | 900 MHz |
| Largeur | 17,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Coloris | vert |
| Matériau du boîtier | Polyamide PA non renforcé |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| IP20 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| -40 °F ... 158 °F | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Conformité/homologations | |
| Conformité | Directive FCC Part 15.247 |
| Directive ISC RSS 210 | |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Compatibilité électromagnétique | FCC Part 15.247 / ISC RSS 210 |
| Instructions de montage | NS 35 d'après EN 60715 |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2867076 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DNC651 |
| GTIN | 4046356046770 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 149 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 149 g |
| Pays d'origine | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antenne 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antenne 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-50-AS - Antenne 2867830
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - Antenne 2867160
-
RAD-CAB-RG58-20 - Câble d'antenne 2867212
-
RAD-CAB-RG213-25 - Câble d'antenne 2867597
-
RAD-CAB-RG213-40 - Câble coaxial 2867377
-
RAD-CAB-RG213-50 - Câble coaxial 2867225
-
RAD-CAB-PFP400-60 - Câble coaxial 2867380
-
RAD-CAB-PFP400-80 - Câble coaxial 2867393
-
RAD-CAB-PFP400-100 - Câble d'antenne 2867238
-
RAD-CAB-LMR600-125 - Câble d'antenne 2885210
-
RAD-CAB-PFP600-150 - Câble d'antenne 2885184
-
RAD-CAB-PFP900-200 - Câble d'antenne 2885197
-
RAD-CON-MCX-N-SB - Câble d'antenne 2867717
-
RAD-CON-SMA-N-SS - Câble d'antenne 2867403
-
RAD-CON-MCX-MCX-SS - Câble d'antenne 2867607
-
RAD-CON-MCX90-N-SS - Câble d'antenne 2885207
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - Antenne 2885579
-
RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - Câble d'antenne 2885621
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem