RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - Câble d'antenne
2885621

Barrière pour antenne, installation : classe I, div. 1, grps. A, B, C, D ; classe II, div. 1, grps. F, G, plage de fréquences : 0,3 GHz ... 6 GHz, raccordement : RSMA (mâle) -> MCX (mâle), avec câble de raccordement de 0,7 m, homologation UL-HazLoc

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles


Avantages

Utilisation universelle (plage de fréquence 0,3 ... 6 GHz)
Utilisation d'antennes standards en zones Ex 0, 1 et 2