RAD-ISM-2400-PIPE-TX-ME-RX-UD
-
Module radio
2885854
Système de transmission unidirectionnel, sans fil, 2400 MHz, composé d'un émetteur en extérieur (transmetteur, Tx) avec alimentation 12...30 V DC ou 85...250 V AC, d'un récepteur montable sur profilé (Receiver, Rx) avec alimentation 12...30 V DC ou 85...250 V AC, et d'antennes
Informations détaillées concernant le produit
| Alimentation Récepteur | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -50 % / +25 % (pour UB) |
| Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 30 V DC |
| Courant absorbé typique | 54 mA |
| Courant max. absorbé | 120 mA |
| Alimentation Émetteur | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -75 % / +25 % |
| 230 V AC | |
| Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 30 V DC |
| 85 V AC ... 250 V AC | |
| Courant absorbé typique | 50 mA |
| Courant max. absorbé | 65 mA (pour 24 V DC) |
| Numérique | |
| Plage de tension d'entrée | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Seuil de commutation tension signal « 0 » | max. 1,5 V DC |
| Seuil de commutation tension signal « 1 » | min. 5 V DC |
| Analogique | |
| Description de l'entrée | Entrée courant (entrée analogique) |
| Signal d'entrée courant | 4 mA ... 20 mA |
| Résistance d'entrée entrée courant | < 170 Ω |
| Analogique | |
| Description de l'entrée | Entrée tension (entrée TOR) |
| Numérique | |
| Dénomination sortie | 2x sortie à relais + 1 x lien radio |
| Type de contact | 3 inverseurs exempts de potentiel |
| Matériau des contacts | Ag, plaqué or |
| Tension de commutation maximale | 30 V AC/DC |
| Intensité permanente limite | 0,5 A |
| Durée de vie électrique | 8x 105 cycles pour un courant de commande de 0,5 A |
| Durée de vie mécanique | 1x 107 |
| Analogique | |
| Dénomination sortie | Sortie courant |
| Signal de sortie courant | 4 mA ... 20 mA |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | 700 Ω (pour UB = 24 V, RB = [UB-10 V] / 20 mA) |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG | 24 ... 14 |
| Filetage vis | M3 |
| Connecteur mâle M12 | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort (M12) |
| Section de conducteur souple min. | 0,14 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 0,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 20 |
| Section du conducteur AWG max. | 26 |
| Radio | |
| Direction | Unidirectionnel |
| Radio | |
| Direction | Unidirectionnel |
| Plage de fréquence | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Distance du canal | 100 kHz |
| Nombre de groupes | 9 |
| Nombre de voies par groupe | 63 |
| Puissance d'émission | 10 mW |
| Wireless | |
| Bande de fréquence | 2,4 GHz |
| Largeur | 92 mm |
| Hauteur | 98 mm |
| Profondeur | 340 mm |
| Matériau (Boîtier) | Polyamide |
| Aluminium | |
| PBT |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP20 | |
| Indice de protection | IP65 |
| Température ambiante (fonctionnement) (Récepteur) | -20 °C ... 65 °C |
| Température ambiante (fonctionnement) | -4 °F ... 149 °F |
| Température ambiante (fonctionnement) (Emetteur) | -20 °C ... 65 °C |
| Température ambiante (fonctionnement) | -4 °F ... 149 °F |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex nL IIC T4 |
| Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
| IECEx | |
| Repérage | Ex nL IIC T4 |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive R&TTE 1999/5/CE |
| Référence | 2885854 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Product key | DNC652 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 959,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 959,1 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Technologie Trusted Wireless avec saut de fréquence
Aucun paramétrage ni programmation supplémentaire n'est nécessaire
Bande ISM 2,4 GHz hors licence
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem