FL WLAN 5111
-
Module radio
1043201
Point d'accès WLAN pour USA / Canada (FCC/IC), Client, WLAN 802.11 a, b, g, n, fréquence : 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, raccordements : MINICONNEC pour 10 V DC ... 36 V DC, 2x RJ45 pour LAN, gestion centralisée des clusters, WBM, 2 antennes MIMO, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module radio |
| Type | Stand-alone |
| Propriétés d'isolation | |
| Degré de pollution | 2 |
| Carte radio | |
| Nombre | 1 |
| Version | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz und 5 GHz jusqu'à 300 MBit/s |
| Instructions de montage | montage fixe |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,8 W |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Type de raccordement | par MINICONNEC |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 10 V DC ... 36 V DC |
| Courant d'alimentation | 200 mA (pour 24 V DC) |
| Antenne | |
| Nombre | 2 |
| Fonctions | |
| Modes de fonctionnement | Point d'accès / adaptateur client / répéteur |
| Fonctionnalité de base | SNMP(V2/V3), CLI, WPS, DHCP, DCP, BootP, HTTP, HTTPS, Syslog, carte SD, image Dual-FW, 1x DI, 1x DO, 2x Ethernet 10/100 MBit, crossover automatique, Aautonégociation, bouton MODE |
| Configuration | Gestion des grappes, gestion via le Web, WPS |
| Sécurité | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| Prise en charge 802.1x / Radius | |
| Filtre MAC | |
| Homologations radio | USA, Canada |
| Ethernet (RJ45) | |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Distance de transmission | 100 m (par segment) |
| LED de signalisation | Réception de données, état de la liaison |
| Nombre de voies | 2 (Ports RJ45) |
| Wireless | |
| Dénomination | Wireless LAN |
| Mode de raccordement de l'antenne | RSMA (femelle) |
| Nombre | 2 |
| Bande de fréquence | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Norme de télécommunication | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Puissance d'émission | max. 20 dBm (avec deux antennes) |
| Nombre d'interfaces réseau sans fil | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 109 mm |
| Profondeur | 109 mm |
| Renseignements sur les mesures | Hauteur avec connecteur femelle d'antenne, sans câble d'antenne |
| Coloris | gris argent |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C (Plage de température étendue sur demande) |
| Pression atmosphérique (service) | 800 hPa ... 1080 hPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (jusqu'à 3500 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Contrôle mécanique | |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 30g, 11 ms, impulsion de choc semi-sinusoïdale |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Choc prolongé selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 chocs |
| Bruit sur bande large selon EN 60068-2-64 | Catégorie 1, classe B |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | ± 6 kV |
| Décharge dans l'air | ± 8 kV |
| Décharge indirecte | ± 6 kV |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Remarque | 10 V/m |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Remarque | ±2,2 kV |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 55022 |
| Résultat du contrôle | Classe B |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Antennes non fournies |
| Référence | 1043201 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNN2W4 |
| Product key | DNN2W4 |
| GTIN | 4055626601083 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 540,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 540,3 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable (pas de qualification pour le marché européen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenne 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenne 2701358
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenne 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
ANT-DIR-5900-01 - Antenne 2701348
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Câble coaxial 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Câble coaxial 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Câble coaxial 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Câble coaxial 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Câble coaxial 2903266
-
SD FLASH 2GB - Mémoire de programme/configuration 2988162
-
IPASSIGN - Logiciel 2701094
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem