PHT22-LED-RD - Module LED
1109002

Module LED, rouge, technologie de raccordement Push-in, LED intégré

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Module LED clair pour bouton-poussoir lumineux 22 mm
Plage de tension étendue AC/DC 24 ... 240 V
Longue durée de vie & efficacité énergétique grâce à la technologie LED
Montage rapide – mise en place par simple insertion et fixation
Disponible en différentes couleurs – signalisation souple