UMK- EC56/25/EX -FRONT 2,5V/L
-
Module interface
2900115
Module interface, raccordement 1: Raccordement vissé 25-pôles, raccordement 2: Connecteur ELCO 1x 25-pôles (Connecteur mâle type 8016 (mode de protection EEx i), gauche)
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de transmission |
Nombre de pôles | 25 |
Tension nominale UN | max. 30 V DC (Tension max. entre deux circuits à sécurité intrinsèque : 60 V DC) |
Intensité admissible max. par branche | 500 mA |
Niveau terrain | |
Connexion selon la norme | CEI / EN |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 9 mm |
Filetage vis | M2,5 |
Nombre de pôles | 25 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Niveau des automates | |
Type de raccordement | Connecteur ELCO |
Détrompage | 1-1 |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 25 |
Remarque | Connecteur mâle type 8016 (mode de protection EEx i), gauche |
Présence d'un affichage d'état | non |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 77 mm |
Hauteur | 112,5 mm |
Profondeur | 52,5 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normes/Prescriptions | DIN EN 60079-11 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Pour séparer les circuits à sécurité intrinsèque de ceux sans sécurité intrinsèque, conservez une distance d'au moins 50 mm entre les points de raccordement, par ex. en utilisant des séparateurs ou un espace intermédiaire. |
Position de montage | indifférent |
Instructions de montage | En usine, les tiges de détrompage des connecteurs ELCO sont placées sur la Position 6. Il est possible de modifier ce détrompage des tiges sans démonter le boîtier du module. |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 2900115 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK2186 |
Product key | DK2186 |
GTIN | 4046356472258 |
Poids par pièce (emballage compris) | 278,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 278,4 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem