UM 45-D37SUB/B/ZFKDS
-
Module interface
2293695
Module VARIOFACE, connexion à ressort, avec connecteur femelle Sub-D, se monte sur profilé NS 35/7,5, 37 pôles
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Nombre de pôles | 37 |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension de service (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tension de service (DC) | ≤ 60 V DC |
| Courant (par branche) | ≤ 2,5 A |
| Courant (Courant total) | ≤ 81,4 A |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 125 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
| Raccordement 1 (niveau de commande) | |
| Connexion selon la norme | CEI 60807-2 |
| Type de raccordement | Connecteur femelle D-SUB |
| Filetage vis | UNC 4-40 |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 37 |
| Cycles d'enfichage | > 500 |
| Pas | 2,77 mm |
| Raccordement 2 (niveau terrain) | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Longueur à dénuder | 7,5 mm |
| Nombre de pôles | 38 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Pas | 5,08 mm |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 120 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Profondeur | 49,56 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Type d'isolant boîtier | PVC |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Module) | IP20 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2293695 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK21A2 |
| Product key | DK21A2 |
| GTIN | 4017918120597 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 148,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 115,77 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
CABLE D-SUB-S/.../.../... - Câble 2302340
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Câble 2302434
-
CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Câble 2302191
-
CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S - Câble 2302201
-
CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S - Câble 2302214
-
CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S - Câble 2302227
-
CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S - Câble 2302230
-
CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S - Câble 2302243
-
CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S - Câble 2302256
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Câble 1066608
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Câble 1066609
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Câble 1066611
-
CABLE-D37SUB-B-S-HF-S/... - Câble 1075562
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Câble 2926577
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Câble 2926580
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Câble 2926593
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Câble 2926603
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Câble 2926616
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Câble 2926629
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Câble 2926632
-
CABLE-D-37SUB-M-OE-0,25-S/... - Câble 2900912
Avantages
9 pôles ... 50 pôles
Connectique à ressort
Selon CEI˽60807-2
Liaison 1:1
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem