Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Le bloc de jonction de puissance monocanal pour inversion de sens possède une protection électronique de moteur. Il permet de commuter, protéger et surveiller un moteur asynchrone triphasé via un système de bus. Il permet de commuter, protéger et surveiller un moteur asynchrone triphasé via un système de bus.
IB IL 400 ELR R-3A-2MBD
-
Module Inline
2855130
Bornes de puissance Inline, démarreur électronique à inversion de sens
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 63 mm |
| Hauteur | 224 mm |
| Profondeur | 109 mm |
| Bus local Inline | |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 MBit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Module | |
| Code ID (déc) | 191 |
| Code ID (hex) | BF |
| Code de longueur (hexa) | 81 |
| Code de longueur (décimal) | 129 |
| Canal des données de process | 8 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 1 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 1 Octet |
| Longueur de répertoire | 8 Bit |
| Besoin en données de paramétrage | 5 Octet |
| Besoin en données de configuration | 5 Octet |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | modulaire |
| Diagnostic messages | Surintensité Message d'erreur dans le code de diagnostic (bus) ainsi que signalisation par la LED ERR sur le module |
| Etage de sortie impossible à commander Message d'erreur dans le code de diagnostic (bus) ainsi que signalisation par la LED ERR sur le module |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 60 mA |
| Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 50 mA |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Type de raccordement | par répartiteur de potentiel |
| Dénomination | Barrette de raccordement X11 et X12 |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation UL / niveau 400 V | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation US / niveau 400 V | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation US / contact de frein | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation UL / contact de frein | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Bus local/niveau 400 V | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Bus local/contact de frein | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteur pour départ moteur |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Connecteur pour départ moteur | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Remarque | Information pour le fonctionnement Protection du câble secteur max. 20 A, tenir compte de la réduction de puissance du connecteur MINICONNEC POWER |
| Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 75 % ... 85 % (Entre -25 °C ... +55 °C, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter une humidité relative élevée (> 85 %).) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 75 % ... 85 % (Une légère condensation occasionnelle de courte durée à l'extérieur du boîtier est admissible, par exemple, lorsque le module est sorti d'un véhicule et placé dans un local fermé.) |
| Classe de protection | I (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Emission | Essais d'émission selon EN 61000-6-4, émissions du boîtier EN 55011:1991 classe A |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2855130 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DRI171 |
| GTIN | 4046356044844 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 604,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 584,8 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem