AXL DI 16/4-ME - Module E/S
2688145

Module d'entrée TOR Axioline, 16 entrées, 24 V DC, connectique 2, 3, 4 fils (module électronique en remplacement de l'article 2688022 AXL DI 16/4)

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

16 entrées TOR selon EN 61131-2 type 1 et type 3
24 V DC, 2,4 mA
Temps de rafraîchissement < 100 µs
Durées de filtrage réglables en deux paliers : < 100 µs ou 500 µs
Fréquence d'entrée maximale : 5 kHz
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Raccordement des capteurs à 2, 3 et 4 conducteurs
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état