Le dispositif d'extension de contact URM4 permet le traitement continu des signaux de sécurité pour une plage de tensions d'entrée de 42 à 230 V AC/DC, sous forme de contacts libres de potentiel. Le dispositif d'extension de contact prend en charge le domaine d'application supérieur à une tension nominale de 24 V.
Ce nouveau dispositif bénéficie d'une homologation selon EN 50156 et peut donc être utilisé dans des chaufferies sans coût supplémentaire. Avec un relais de sécurité PSR correspondant servant d'appareil de base, il est notamment possible de réaliser des circuits de sécurité jusqu'à PL e ou SIL 3.
PSR-SPP-42-230UC/URM4/4X1/2X2B
-
Module d'extension
2902936
Extension de contacts à 1 ou 2 canaux avec plage d'entrée étendue, 4 contacts NO, 1 contact NF, 1 circuit report de signalisation, avec appareil de base jusqu'à cat. 4, PL e selon EN ISO 13849, bloc de jonction Push-in enfichable, largeur 22,5 mm
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de produit | Relais de sécurité |
| Gamme de produits | PSRclassic |
| Application | Module d'extension |
| Commande | à 1 et 2 canaux |
| Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
| Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,8 W |
| Durée d'enclenchement | 100 % ED |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
| Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Isolation de base 4 kV : entre tous les réseaux et le boîtier Séparation sûre, isolation renforcée 6 kV : entre A1/A2 et 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 entre 51/52, 61/62 et 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 entre A1/A2 et 51/52, 61/62 |
| Généralités | |
| Consommation de puissance US | typ. 1,68 W (42 V DC) |
| typ. 4,6 W (230 V AC) | |
| Plage de tension de commande | 42 V AC/DC ... 230 V AC/DC -15 % ... +10 % (Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us) |
| Courant d'alimentation de commande assigné IS | 40 mA (42 V DC) |
| 20 mA (230 V AC) | |
| Courant transitoire | 15 A (Δt = 100 μs avec Us) |
| Temps d'enclenchement typique pour Us | < 55 ms (commande via A1) |
| Temps de retombée typique | < 20 ms (Commande via A1 pour 42 V DC) |
| < 30 ms (Commande via A1 pour 48 V DC) | |
| < 40 ms (Commande via A1 pour 60 V DC) | |
| < 60 ms (Commande via A1 pour 110 V AC) | |
| < 150 ms (Commande via A1 pour 230 V AC) | |
| Temps de réarmement | < 1 s |
| Fréquence de commutation maximale | 0,5 Hz |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle et varistances |
| Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte) |
| Type de contact | 4 circuits de fermeture |
| 1 circuit report de signalisation | |
| 1 circuit de signalisation | |
| Matériau des contacts | AgSnO2 |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC (Surveiller la courbe de charges) |
| Tension de commutation minimale | 5 V AC/DC |
| Intensité permanente limite | 6 A (Contact NO, prendre derating en considération) |
| 6 A (Contact NF) | |
| Courant d'appel maximum | 8 A |
| Courant d'appel minimum | 10 mA |
| Quadr. Courant cumulé | 36 A2 (tenir compte du derating) |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 144 W (24 V DC, t = 0 ms) |
| 288 W (48 V DC, t = 0 ms) | |
| 180 W (60 V DC, τ = 0 ms) | |
| 77 W (110 V DC, t = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, t = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Puissance de coupure (charge inductive) maximale | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 36 W (60 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, t = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, t = 40 ms) | |
| Puissance de commutation minimale | 50 mW |
| Pouvoir de coupure (360/h cycles) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| Pouvoir de coupure (3600/h cycles) | 2,5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Fusible de sortie | 10 A gL/gG (Contact NO) |
| 6 A gL/gG (Contact NF) |
| Technologie de raccordement | |
| enfichable | oui |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 112 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Coloris | jaune |
| Matériau du boîtier | PA |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Catégorie d'arrêt | 0 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
| Catégorie | 4 (en liaison avec l'appareil d'analyse approprié) |
| Performance Level (PL) | e (en liaison avec l'appareil d'analyse approprié) |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN 50156 | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (en liaison avec l'appareil d'analyse approprié) |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (en liaison avec l'appareil d'analyse approprié) |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (en liaison avec l'appareil d'analyse approprié) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C (tenir compte du derating) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
| Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Choc | 15g |
| Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Voir courbe de derating |
| Position de montage | vertical ou horizontal |
| Référence | 2902936 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DNA152 |
| GTIN | 4046356698337 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 236,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 236,2 g |
| Pays d'origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem