PSR-SPF-120UC/URM/4X1/2X2
-
Module d'extension
2981473
Relais de sécurité universel avec contacts forcés, raccordement à ressort, 4 contacts NO, 2 contacts NF, pas : 40 mm
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Application | Désactivation sécurisée |
| Demande élevée | |
| Demande faible | |
| Commande | à 1 canal |
| Durée de vie mécanique | env. 107 cycles |
| Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,44 W |
| Durée d'enclenchement | 100 % ED |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Tension d'isolement assignée | 250 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | 4 kV / isolation de base (séparation sûre, isolation renforcée et 6 kV entre le circuit électrique d'entrée et les circuits à fermeture.) |
| Généralités | |
| Tension nominale d'entrée UN | 120 V AC/DC |
| Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,8 ... 1,1 |
| Courant d'entrée typique pour UN | 12 mA |
| Temps d'amorçage typique | 10 ms |
| Temps de retombée typique | 10 ms |
| Type de contact | 4 contacts NO |
| 2 contacts NF | |
| Matériau des contacts | AgSnO2 |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
| Tension de commutation minimale | 15 V AC/DC |
| Intensité permanente limite | 6 A (courant cumulé sur demande) |
| Courant d'appel maximum | 6 A |
| Courant d'appel minimum | 25 mA |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 144 W (24 V DC, t = 0 ms) |
| 288 W (48 V DC, t = 0 ms) | |
| 77 W (110 V DC, t = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, t = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Puissance de coupure (charge inductive) maximale | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, t = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, t = 40 ms) | |
| Puissance de commutation minimale | 0,4 W |
| Pouvoir de coupure (360/h cycles) | 6 A (24 V DC) |
| 5 A (230 V AC) | |
| Pouvoir de coupure (3600/h cycles) | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Fusible de sortie | 10 A gL/gK NEOZED (Contact NO) |
| 4 A gL/gK NEOZED (Contact NF) |
| Technologie de raccordement | |
| enfichable | non |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 111 mm |
| Profondeur | 50,1 mm |
| Coloris | vert |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Catégorie d'arrêt | 0 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ |
| Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Choc | 15g |
| Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| EN 50205 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2981473 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DNA162 |
| GTIN | 4017918987817 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 126 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 95,58 g |
| Pays d'origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Commande monocanal
Comme tous les relais de sécurité PSR, équipé avec des contacts à guidage forcé selon EN 50205
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem