PSR-SCP- 24DC/URM4/5X1/2X2/B
-
Module d'extension
1442344
Extension de contacts à 1 ou 2 canaux, 5 contacts NO, 1 contact NF, 1 circuit report de signalisation, avec appareil de base jusqu'à l'isolation sécurisée cat. 4 PL e selon EN ISO 13849, largeur : 22,5 mm, bloc de jonction à vis enfichable
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Gamme de produits | PSRclassic |
| Application | Module d'extension |
| Commande | à 1 et 2 canaux |
| Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
| Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Durées | |
| Temps d'enclenchement typique pour Us | < 25 ms (pour Us/ pour commande via A1) |
| Temps de retombée typique | < 20 ms (pour Us/ pour commande via A1) |
| Temps de réarmement | < 1 s |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 16,6 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotal max = 2,2 W + 14,4 W) |
| Durée d'enclenchement | 100 % ED |
| Tension d'isolement assignée | 250 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Voir la fiche technique, chapitre « Coordination de l'isolement ». |
| Numérique: A1 | |
| Description de l'entrée | sécurisé |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 19,2 V ... 26,4 V |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | 25 Ω |
| Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
| Courant absorbé | typ. 75 mA |
| Relais: Circuits à fermeture (23/24 ... 63/64) | |
| Description de la sortie | 2 contacts NO en série, sécurisés, indépendants du potentiel |
| Nombre de sorties | 5 |
| Type de contact | 5 circuits à fermeture |
| Matériau des contacts | AgSnO2 |
| Tension de commutation | min. 10 V |
| max. 250 V AC/DC | |
| Puissance de commutation | min. 100 mW |
| Courant transitoire | min. 10 mA |
| max. 20 A (≤ 100 ms) | |
| Pouvoir de coupure | 3 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Intensité permanente limite | 6 A (tenir compte du derating) |
| Quadr. Courant cumulé | 72 A2 (tenir compte du derating) |
| Fréquence de commutation | max. 1 Hz |
| Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
| Fusible de sortie | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (pour applications à faible demande) | |
| Relais: Circuit de signalisation (71/72) | |
| Description de la sortie | 2 contacts NF parallèles, non sécurisés, indépendants du potentiel de terre |
| Nombre de sorties | 1 |
| Type de contact | 1 circuit de signalisation |
| Matériau des contacts | AgSnO2 |
| Tension de commutation | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Puissance de commutation | min. 50 mW |
| Courant transitoire | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Pouvoir de coupure | 1,5 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Intensité permanente limite | 6 A |
| Quadr. Courant cumulé | 36 A2 |
| Fréquence de commutation | max. 1 Hz |
| Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
| Fusible de sortie | 6 A (gL/gG) |
| Relais: Circuit report de signalisation (11/12) | |
| Description de la sortie | Contact de diagnostic, 2 NC en série, libre de potentiel |
| Nombre de sorties | 1 |
| Type de contact | 1 circuit report de signalisation |
| Matériau des contacts | AgSnO2 |
| Tension de commutation | min. 10 V |
| max. 250 V AC/DC | |
| Puissance de commutation | min. 100 mW |
| Courant transitoire | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Pouvoir de coupure | 1,5 A (AC15) |
| 3 A (DC13) | |
| Intensité permanente limite | 6 A |
| Quadr. Courant cumulé | 36 A2 |
| Fréquence de commutation | max. 0,5 Hz |
| Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
| Fusible de sortie | 10 A (gL/gG) |
| Technologie de raccordement | |
| enfichable | oui |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte) |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
| Matériau du boîtier | PA |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Catégorie d'arrêt | 0 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (en liaison avec l'appareil d'analyse approprié) |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (en liaison avec l'appareil d'analyse approprié) |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (en liaison avec l'appareil d'analyse approprié) |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (en liaison avec l'appareil d'analyse approprié) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C (tenir compte du derating) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Hauteur d'utilisation | max. 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
| Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % |
| Choc | 15g |
| Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitude 0,15 mm, 2g |
| CE | |
| Repérage | Conformité CE |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Voir courbe de derating |
| Position de montage | vertical ou horizontal |
| Référence | 1442344 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNA152 |
| Product key | DNA152 |
| GTIN | 4063151823566 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 198,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 179,72 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8b6a9856-2e59-434b-bb8a-e5fc08c3d5e4 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 3,482 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Commande à 1 ou 2 canaux
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, SIL 3 selon la norme CEI 61508
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem