Le module est un module E/S Axioline P destiné à une utilisation dans le système E/S modulaire Axioline P. Le module est un appareil d'E/S modulaire qui peut être ajouté au bus local Axioline P, afin de transférer les données E/S sur le coupleur de bus Axioline P qui est supérieur à la station. Il permet l'acquisition des signaux de capteurs de température à résistance. Le module prend en charge tous les capteurs platine et nickel courants selon DIN EN 60751 et SAMA. Ainsi que les capteurs CU10, CU50, CU53 et différents types de capteurs KTY8x. En tant que module E/S à sécurité intrinsèque, cet appareil permet de raccorder des E/S de terrain à sécurité intrinsèque directement aux blocs de jonction du module. Le module présente une pleine capacité de remplacement à chaud et peut être retiré sous tension.
AXL P EX IS RTD8 1F
-
Module de température
1397157
Axioline P, Module de détermination de la température, Entrées analogiques: 8 (pour capteurs de température résistifs), connectique: A 2, 3 ou 4 fils (blindés), vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, Fonctionnalité RTD, à sécurité intrinsèque, indice de protection: IP20, module d'embase de bus et connecteurs mâle Axioline P inclus
Informations détaillées concernant le produit
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E196811UL Listed
Identifiant de lhomologation: FIILE E196811ATEX
Identifiant de lhomologation: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
Identifiant de lhomologation: 2024122309122109Produits compatibles
Avantages
8 canaux d'entrée analogiques pour le raccordement de résistances de mesure de température (RTD)
Entrées linéaires 500 Ω, 5 kΩ et 10 kΩ
Raccordement des capteurs à 2, 3 et 4 conducteurs
Linéarisation de capteurs TOR intégrés
Représentation normalisée des valeurs de mesure directement en °C, °F ou Ω
Affichage de la valeur mesurée au format 16 bits ou virgule flottante
Filtre programmable
Entrées protégées contre les court-circuits
Stabilité de la température
Immunité très élevée aux parasites
Émission réduite de parasites
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C
Remplaçable à chaud
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée