AXL SE PM - Module de fonction
1768313

The product will comply with CRA requirements

Axioline Smart Elements, Module de fonction, Mesure de la puissance; Entrée de tension : jusqu'à 480 V AC (phase/conducteur neutre) ou 830 V AC (phase/phase), Entrée de courant : jusqu'à 5 A AC; indice de protection: IP20

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

4 entrées, 0 A AC ... 5 A AC pour les courants de phase et le courant de conducteur neutre, raccordable via un transformateur de courant
4 entrées destinées aux tensions de conducteur extérieur pouvant atteindre 830 V AC et à la tension de conducteur neutre, raccordement direct
Convient également pour une utilisation dans les réseaux informatiques