TRIO3-CAP/1AC/24DC/5/3KJ/USB-485
-
Module de capacité
1467800
Module de capacité TRIO, avec accumulateur d'énergie sans entretien à base de condensateurs à double couche, USI (Universal Service Interface), Montage sur rail DIN, entrée:1 phasée, sortie : 24 V DC / 5 A / 12 kJ avec adaptateur universel pour profilé UTA 107 monté
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Plage de tension d'entrée | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
115 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
100 V DC ... 240 V DC ±10 % | |
160 V DC ... 240 V DC ±10 % (UL) | |
Plage de fréquence (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Déclassement | < 100 V AC (1 %/V) |
< 140 V DC (1 %/V) | |
Courant absorbé | typ. 1,45 A (100 V AC) |
typ. 0,75 A (240 V AC) | |
typ. 1,4 A (100 V DC) | |
typ. 0,7 A (240 V DC) | |
Temps de charge | approx. 5 min (lorsque les condensateurs sont totalement déchargés) |
Temps de rechargement | approx. 3 min |
Temps d'enclenchement | ≤ 1 ms |
Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 6 A ... 20 A (Caractéristique B, C, D, K ou équivalente) |
Rendement | typ. 93,5 % (230 V AC) |
typ. 92,1 % (120 V AC) | |
Protection contre les courts-circuits | oui |
Résistant au fonctionnement à vide | oui |
Facteur de crête | typ. 1,58 (120 V AC) |
typ. 1,7 (230 V AC) | |
Montage en parallèle autorisé | oui, pour l'augmentation de la puissance |
Connectabilité en série | oui |
Résistance à l'alimentation de retour | ≤ 35 V DC |
Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | ≤ 35 V DC |
Ondulation résiduelle | < 100 mV |
Temps d'établissement | ≤ 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Fonctionnement sur secteur | |
Tension de sortie | 24 V DC ±2 % |
Plage de tension de sortie | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V à puissance constante) |
Courant de sortie IN | 5 A |
Boost dynamique (lDyn.Boost) | 7,5 A (5 s) |
Réserve de puissance dynamique (ICAP.Boost) | 17,5 A (350 ms) |
Puissance de sortie POUT (UN, IOUT = IN) | 120 W |
Puissance de sortie POUT (UN, IOUT = IRés.Puis.stat.) | 420 W (350 ms) |
Puissance de sortie POUT (UN, IOUT = IRés.Puis.dyn.) | 180 W (5 s) |
Puissance dissipée Charge nominale (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 10,3 W |
Protégé contre les courts-circuits | oui |
Résistant au fonctionnement à vide | oui |
Fonctionnement sur batterie | |
Tension de sortie | 23,5 V DC ±2 % |
Plage de tension de sortie | 23,5 V DC ... 27,5 V DC (> 24 V à puissance constante) |
Courant de sortie IN | 5 A |
Boost dynamique (lDyn.Boost) | 7,5 A (5 s) |
Réserve de puissance dynamique (ICAP.Boost) | 17,5 A (350 ms) |
Puissance de sortie POUT (UN, IOUT = IN) | 120 W |
Puissance dissipée Marche à vide (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 5 W |
Puissance dissipée Charge nominale (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 11 W |
Puissance dissipée charge nominale max. | 9 W |
Puissance dissipée à vide maximale | 4 W |
Limitation du courant de sortie | 17,5 A (350 ms) |
Temps de réarmement | 55 s (dyn. Boost) |
2 h (buffer mode) | |
Protégé contre les courts-circuits | oui |
Résistant au fonctionnement à vide | oui |
Entrée | |
Courant de charge | 1 A ... 5 A |
Puissance de charge | 24 W |
Généralités | |
Capacité | 12 kJ |
Support d'accumulation | Condensateur à double couche |
Fusible en amont homologué | B10 |
Entrée | |
Position | 1.x |
Repérage | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
Raccordement du conducteur | |
Technologie de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
1,5 mm² | |
souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² | |
souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² | |
souple avec embout, avec douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² | |
AWG | 24 ... 12 |
16 | |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Sortie | |
Position | 2.x |
Repérage | 2.1 (+), 2.2 (-) |
Raccordement du conducteur | |
Technologie de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
rigide | 0,2 mm² ... 10 mm² |
4 mm² | |
souple | 0,2 mm² ... 6 mm² |
4 mm² | |
souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 6 mm² |
4 mm² | |
souple avec embout, avec douille en plastique | 0,25 mm² ... 6 mm² |
4 mm² | |
AWG | 24 ... 8 |
12 | |
Longueur à dénuder | 15 mm |
Signal | |
Position | 3.x |
Repérage | 3.1 (Mains Mode), 3.2 (Alarm), 3.3 (Ready), 3.4 (Remote) |
Raccordement du conducteur | |
Technologie de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² | |
souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² | |
souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² | |
souple avec embout, avec douille en plastique | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
0,5 mm² | |
AWG | 24 ... 16 |
20 | |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Communication | |
Type de raccordement | RS-485 |
Communication | |
Type de raccordement | USI (USB-C) |
Interface | USI (Universal Service Interface) |
RS-485 |
État du signal Mains_Mode | |
Repérage des raccordements | 3.1 |
Canal | DO (sortie TOR) |
Sortie résistante | 20 mA |
Affectation État - Signal | active - high |
Potentiel de référence | SGnd |
Indicateur d'état LED | vert |
Résistance | 1,2 kΩ (Pull-up) |
État du signal Alarm | |
Repérage des raccordements | 3.2 |
Canal | DO (sortie TOR) |
Condition d'état (configurable) | Seuil d'alerte |
Sortie résistante | 20 mA |
Affectation État - Signal | NC (Normally Closed) |
Capacité de charge | 20 mA |
Potentiel de référence | SGnd |
Indicateur d'état LED | rouge |
Résistance | 1,2 kΩ (Pull-up) |
État du signal Ready | |
Repérage des raccordements | 3.3 |
Canal | DO (sortie TOR) |
Sortie résistante | 20 mA |
Affectation État - Signal | active - high |
Capacité de charge | 20 mA |
Potentiel de référence | SGnd |
Indicateur d'état LED | vert |
Résistance | 1,2 kΩ (Pull-up) |
État du signal Remote | |
Repérage des raccordements | 3.4 |
Canal | DI (entrée TOR) |
État (configurable) | Remote |
Affectation État - Signal | active - low |
Nombre de phases | 1 |
Tension d'isolement entrée / sortie | 5,3 kV DC (homologation du type) |
3,1 kV DC (Contrôle individuel) | |
6 kV DC | |
Tension d'isolement entrée/PE | 4 kV DC |
Type de produit | UPS DC avec capacité intégrée |
Gamme de produits | Module de capacité TRIO |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | I |
Degré de pollution | 2 |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 133 mm |
Hauteur | 135 mm |
Profondeur | 125 mm |
Profondeur (Profondeur de l'appareil (montage sur rail DIN)) | 125 mm |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
Classe d’inflammabilité selon UL 94 (boîtier / blocs de jonction) | V0 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (type de démarrage testé) | -40 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 5000 m (> 2000 m, déclassement: 10 %/1000 m) |
Classe climatique | 3K3 |
Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
Choc | 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
Vibrations (service) | 10 Hz ... 50 Hz, amplitude ±0,2 mm |
50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Catégorie de surtension | |
EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) / II (≤ 5000 m) |
EN 61010-2-201 | III (≤ 2000 m) |
Sécurité des blocs d'alimentation jusqu'à 1 100 V (distances d'isolement) | |
Désignation de la norme | Sécurité des blocs d'alimentation jusqu'à 1 100 V (écarts d'isolation) |
Normes/prescriptions | DIN EN 61558-2-16 |
Sécurité électrique | |
Désignation de la norme | Sécurité électrique |
Normes/prescriptions | CEI 61010-2-201 (SELV) |
Équipement d'installations à courant fort avec équipements électroniques | |
Désignation de la norme | Equipement électronique des installations à courant fort |
Normes/prescriptions | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Sécurité des appareils de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire | |
Désignation de la norme | Sécurité pour les appareils de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire |
Normes/prescriptions | CEI 61010-1 |
Très basse tension de sécurité | |
Désignation de la norme | Très basse tension de sécurité |
Normes/prescriptions | IEC 61010-1 (SELV) |
CEI 61010-2-201 (PELV) | |
Isolation sûre | |
Désignation de la norme | Isolement sécurisé |
Normes/prescriptions | CEI 61558-2-16 |
CEI 61010-2-201 | |
Limite des courants harmoniques de réseau | |
Désignation de la norme | Limites pour les émissions de courants harmoniques |
Normes/prescriptions | EN 61000-3-2 |
UL | |
Repérage | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Repérage | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
ANSI/UL 121201 | |
Repérage | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
(EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
(EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
(EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
(EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
Emission | Émission de bruits selon EN 61000-6-3 (zone résidentielle et commerciale) et EN 61000-6-4 (zone industrielle) |
Immunité | Immunité selon EN 61000-6-1 (environnement domestique), EN 61000-6-2 (environnement industriel) |
Émissions conduites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-3 |
Émissions parasites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-6-3 |
Émissions conduites DNV GL | |
DNV | Classe A |
Texte complémentaire | Domaine de la distribution d'énergie |
Émissions parasites DNV GL | |
DNV | Classe B |
Texte complémentaire | Domaine des ponts |
Circuits de haute pulsation | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-3-2 |
Papillotement | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-3-3 |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Décharge dans l'air | 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Remarque | Critère B |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 6 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | asymétrique 4 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Remarque | Critère A |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Entrée | symétrique 1 kV (Sévérité de contrôle 3) |
asymétrique 2 kV (Sévérité de contrôle 3) | |
Sortie | symétrique 1 kV (Sévérité de contrôle 2) |
asymétrique 1 kV (Sévérité de contrôle 3) | |
Signal | asymétrique 1 kV (Sévérité de contrôle 2) |
Remarque | Critère B |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Entrée/sortie/signal | asymétrique |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V |
Chutes de tension | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-11 |
Tension | 230 V AC |
Fréquence | 50 Hz |
Chute de tension | 70 % |
Nombre de périodes | 25 périodes |
Texte complémentaire | Classe 3 |
Remarque | Critère A |
Chute de tension | 40 % |
Nombre de périodes | 10 périodes |
Texte complémentaire | Classe 3 |
Remarque | Critère A |
Chute de tension | 0 % |
Nombre de périodes | 1 période |
Texte complémentaire | Classe 3 |
Remarque | Critère A |
Référence | 1467800 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CMUDC3 |
Product key | CMUDC3 |
GTIN | 4063151864859 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1 830 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 830 g |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000382 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem