PI-EX-MB-AI/ 8/FLK14/PLC/KD-S1
-
Module de base
2835972
Carte-mère Ex i pour recevoir 8 modules d'isolation/alimentation PI-Ex i, séparateurs d'entrée ou (PI-EX-...), connecteurs mâles FLK pour intégrer des cartes Analog In à S7-300, au moyen d'un câble système, de blocs de jonction pour fiches de sectionnement côté terrain, montage sur NS 32 ou NS 35/7,5.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Porte-modules |
Application | Élément de base |
Tension nominale UN | 20 V DC ... 35 V DC |
Intensité nominale IN | 60 mA (Courant absorbé max.) |
Alimentation | |
Alimentation redondante | oui, découplage à diodes |
Niveau des automates | |
Type de raccordement | Connecteur mâle FLK |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de pôles | 14 |
Niveau terrain | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Tension de sortie max. Uo | ≤ 30 V |
Tension maximale de sécurité Um | 250 V |
Dessin coté |
|
Largeur | 150 mm |
Hauteur | 127,5 mm |
Profondeur | 92 mm |
Profondeur NS 35/7,5 | 142,5 mm (avec fiche de couplage NS 35/7,5) |
Profondeur NS 32 | 147,5 mm (avec fiche de couplage NS 32) |
Profondeur NS 35/15 | 150 mm (avec fiche de couplage NS 35/15) |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Type d'isolant boîtier | Polyamide PA non renforcé, polycarbonate PC |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 75 °C |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificat | KEMA 99ATEX7296 |
PxCIF08ATEX2835325X | |
EAC Ex | |
Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
Certificat | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2835972 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK1XXX |
Product key | DK1XXX |
GTIN | 4017918909123 |
Poids par pièce (emballage compris) | 762 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 637 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem