CAPAROC PM S-R EX - Module d'alimentation
1344363

Prépare aux exigences du CRA

Module d'alimentation avec sortie d'état et entrée de réinitialisation destiné à alimenter le système de disjoncteur CAPAROC en 12 ou 24 V DC. Homologation EX e pour zone 2. Pour le montage sur rail DIN avec les barres collectrices CAPAROC.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Standard personnalisable grâce aux possibilités individuelles de combinaison du système modulaire tourné vers l'avenir
Utilisation particulièrement facile grâce au montage sans outil, à une installation sans coupure et à un état de fonctionnement transparent
Conception extrêmement facile avec une assistance étendue, de la sélection jusqu'aux services numériques

Questions fréquemment posées


Quelles sont les homologations supplémentaires auxquelles répondent les modules qui présentent la désignation supplémentaire EX ?

Les modules répondent en outre aux exigences des normes ATEX et CEIEx.


Existe-t-il un tutoriel du matériel qui explique les fonctions de CAPAROC ?

Oui, il existe un tutoriel concernant le matériel pour faciliter la prise en main de CAPAROC.


Combien de modules de disjoncteur puis-je raccorder après un module d'alimentation ?

CAPAROC PM S-R : 20 modules de disjoncteur
CAPAROC PM IOL : 20 canaux
CAPAROC PM PN : 16 modules de disjoncteur
CAPAROC PM EIP : 16 modules de disjoncteur
CAPAROC PM MB : 16 modules de disjoncteur
CAPAROC PM EC : 16 modules de disjoncteur


La LED du canal clignote deux fois en jaune toutes les 4 secondes. Qu'est-ce que cela signifie ?

Cela signifie que la communication interne avec le module d'alimentation est interrompue ou défectueuse.
Vérifiez que les modules sont correctement montés et qu'il n'existe aucun espace entre les modules. Si la communication est toujours interromp... Voir plus

Cela signifie que la communication interne avec le module d'alimentation est interrompue ou défectueuse.
Vérifiez que les modules sont correctement montés et qu'il n'existe aucun espace entre les modules. Si la communication est toujours interrompue, vérifiez les contacts latéraux du premier module qui clignote (à gauche). S'ils sont tordus, trop enfoncés dans le module, mal centrés dans l'ouverture du boitier, ou endommagés d'une autre manière, remplacez le module.

Voir moins

Est-il possible de bloquer le réglage des courants programmés ?

Il est possible de bloquer les courants de différentes manières :
1. Verrouillage de la programmation : appuyez sur la touche PWR du module d'alimentation pendant > 3 secondes, la LED PWR clignote 3 fois en jaune, les réglages sont alors verrou... Voir plus

Il est possible de bloquer les courants de différentes manières :
1. Verrouillage de la programmation : appuyez sur la touche PWR du module d'alimentation pendant > 3 secondes, la LED PWR clignote 3 fois en jaune, les réglages sont alors verrouillés. En appuyant à nouveau pendant > 3 secondes, la LED clignote 3 fois en vert et le verrouillage est à nouveau supprimé.
2. Le blocage peut également être activé et désactivé via l'interface de communication. Il est également possible de définir ici le verrouillage de l'utilisation, qui empêche toute utilisation et tout réglage sur l'appareil. Le blocage ne peut alors être levé que via l'interface.

Voir moins


Voir les FAQ